17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

インパクト用セミロングソケット(6角タイプ)

通常単価(税別)
2,0793,895
税込単価
2,2874,285

【特長】・インパクト用セミロングソケットです。【材質】・クロムモリブデン鋼

詳細情報を確認する
  • 差込角(mm)
    12.7
  • 材質1
    クロムモリブデン鋼
  • 対辺形状
    6角
未確定:候補が18型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    全長(mm)

    質量(g)

    対辺寸法(mm)

    適合Oリング

    適合ピン

    対辺寸法(mm)6角

    最小発注数量
    4938905012810
    835-3262
    52
    89.000
    10
    4-O1
    4-P1
    10
    1個
    4938905012827
    835-3263
    52
    101.000
    11
    4-O1
    4-P1
    11
    1個
    4938905012841
    835-3264
    52
    100.000
    12
    4-O1
    4-P1
    12
    1個
    4938905012865
    835-3265
    52
    102.000
    13
    4-O1
    4-P1
    13
    1個
    4938905000657
    835-3266
    52
    116.000
    14
    4-O1
    4-P1
    14
    1個
    4938905012889
    835-3267
    52
    125.000
    15
    4-O1
    4-P1
    15
    1個
    4938905012896
    835-3268
    52
    125.000
    16
    4-O1
    4-P1
    16
    1個
    4938905000664
    835-3269
    52
    138.000
    17
    4-O1
    4-P1
    17
    1個
    4938905000671
    835-3270
    52
    154.000
    19
    4-O1
    4-P2
    19
    1個
    4938905000688
    835-3271
    52
    176.000
    21
    4-O1
    4-P2
    21
    1個
    4938905000787
    835-3272
    52
    185.000
    22
    4-O1
    4-P2
    22
    1個
    4938905000695
    835-3273
    52
    189.000
    23
    4-O1
    4-P2
    23
    1個
    4938905012926
    835-3274
    52
    195.000
    24
    4-O1
    4-P2
    24
    1個
    4938905012957
    835-3275
    75
    322.000
    26
    4-O1
    4-P2
    26
    1個
    4938905012964
    835-3276
    75
    350
    27
    4-O1
    4-P2
    27
    1個
    4938905012971
    835-3277
    75
    409.000
    29
    6-O1
    4-P3
    29
    1個
    4938905012988
    835-3278
    75
    406.000
    30
    6-O1
    4-P3
    30
    1個
    4938905012995
    835-3279
    75
    403.000
    32
    6-O1
    4-P3
    32
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,079
    ( 2,287 )
    1日目
    2,079
    ( 2,287 )
    1日目
    2,079
    ( 2,287 )
    1日目
    2,079
    ( 2,287 )
    1日目
    2,079
    ( 2,287 )
    1日目
    2,079
    ( 2,287 )
    1日目
    2,079
    ( 2,287 )
    1日目
    2,079
    ( 2,287 )
    1日目
    2,244
    ( 2,468 )
    1日目
    2,244
    ( 2,468 )
    1日目
    2,371
    ( 2,608 )
    1日目
    2,371
    ( 2,608 )
    1日目
    2,500
    ( 2,750 )
    1日目
    3,124
    ( 3,436 )
    1日目
    3,201
    ( 3,521 )
    1日目
    3,236
    ( 3,560 )
    1日目
    3,552
    ( 3,907 )
    1日目
    3,895
    ( 4,285 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・インパクト用セミロングソケットです。
    【材質】
    ・クロムモリブデン鋼

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    インパクト用セミロングソケット(6角タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    インパクト用セミロングソケット(6角タイプ)
    インパクト用スーパースリムコンビソケット(6角×4角タイプ)
    インパクト用スーパースリムコンビソケット(6角×4角タイプ)6WG-4121C
    インパクト用スーパースリム浅口ソケット(6角タイプ)
    インパクト用スーパースリム薄口ソケット(6角タイプ)
    キャッチィングソケットセット(6角タイプ) セット
    メーカーフラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)
    通常価格2,079-6,168 -6,0375,6255,424 -14,026
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    差込角(mm)12.725.419.019.019.09.5
    材質1クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼ソケット:クロムモリブデン鋼
    対辺形状6角6角×4角6角×4角6角6角6角

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト