ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ソケットレンチセットグリッパー

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
5,5595,036
税込単価
6,1155,540

【特長】・ナメたボルトやインチねじもつかみます・ほとんどすべてのボルト、ナット...

詳細情報を確認する
  • 質量(g)
    540.000
  • トラスココード
    125-1988
  • セット内容(点)
    3
  • JANコード
    4534644000035
  • 材質1
    合金鋼

ご注意

  • 2000kg/[[CM2]]以上のインパクトレンチおよびエアツールでは使用しないでください。

型番:

GP5000
解除
    数量:

    GP5000の仕様・寸法情報

    質量(g)
    540.000
    トラスココード
    125-1988
    セット内容(点)
    3
    JANコード
    4534644000035
    材質1
    合金鋼
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GP5000
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,5595,036
    ( 5,540 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ナメたボルトやインチねじもつかみます
    ・ほとんどすべてのボルト、ナット、フックねじなどを簡単に締めたり緩めたりできます
    ・ソケット内部の54本のスチールピンが三角、四角、六角ナット、トルクス[[R下]]ねじ、フックねじ、アイボルトなどの他、多角形ねじやナットをがっちりつかみます
    ・ナット押し込み深さ、最大9.5mmです
    ・グリッパーのトルクは248Nm(18mm時)です
    【材質】
    ・合金鋼

    ご注意

    • 2000kg/[[CM2]]以上のインパクトレンチおよびエアツールでは使用しないでください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ソケットレンチセットグリッパーの型番GP5000のページです。 型番GP5000に関する仕様情報を記載しております。
    ソケットレンチセットグリッパーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ソケットレンチセットグリッパー
    Z-EAL フリーターンクロスレンチ 1/2SQ.DR.
    ナットツイスター(差込角9.5mm)
    首振り伸縮ラチェットハンドル SR-3・SR-4
    ハンドソケット1/2"(12.7mm) ラチェットハンドル
    薄肉インパクトセミディープソケット(6角タイプ)
    メーカーノガ・ウォーターズKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所トップ工業KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
    通常価格5,55914,2073,49011,215 -8,3111,940
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目9日目1日目
    質量(g)540.000-----
    トラスココード125-1988-----
    セット内容(点)3-----
    JANコード4534644000035-----
    材質1合金鋼-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました