ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

歯車教育キット

通常単価(税別)
240,000
税込単価
264,000

【特長】・教育現場に最適です・一般的な回転伝達エリア、転位歯車により中心距離を...

詳細情報を確認する
  • 奥行(mm)
    272
  • 高さ(mm)
    130
  • 幅(mm)
    335
  • 質量(g)
    6700.0
  • トラスココード
    116-3678

型番:

KG-HAGURUMA-KYOUIKU-KIT
解除
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    KG-HAGURUMA-KYOUIKU-KITの仕様・寸法情報

    奥行(mm)
    272
    高さ(mm)
    130
    幅(mm)
    335
    質量(g)
    6700.0
    トラスココード
    116-3678
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KG-HAGURUMA-KYOUIKU-KIT
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    240,000
    ( 264,000 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・教育現場に最適です
    ・一般的な回転伝達エリア、転位歯車により中心距離を調整するエリア、アンチバックラッシ状態で回転を伝達するエリアに分かれており、歯車の基礎(仕組み)が理解できます
    ・解説書・アルミケース

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    歯車教育キットの型番KG-HAGURUMA-KYOUIKU-KITのページです。 型番KG-HAGURUMA-KYOUIKU-KITに関する仕様情報を記載しております。
    歯車教育キットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    歯車教育キット
    DLS潤滑システム
    平歯車 モジュール0.3 黄銅タイプ
    TCGローラーピニオン
    平歯車 圧力角20° モジュール1.5 軸穴加工タイプ
    平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ
    メーカー協育歯車工業(KG)小原歯車工業協育歯車工業(KG)加茂精工ミスミミスミ
    通常価格240,0002,383 -578 -42,406 ---
    通常出荷日7日目2日目在庫品1日目〜6日目〜3日目3日目
    奥行(mm)272-----
    高さ(mm)130-----
    幅(mm)335-----
    質量(g)6700.0-----
    トラスココード116-3678-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    歯車関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました