17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル温湿度計

通常単価(税別)
3,280
税込単価
3,608
通常出荷日:1日目

【特長】・熱中症・インフルエンザの危険度目安をバーで表示します。・温度・湿度の最高/最低自動メモリー機...

詳細を確認
  • ピンク
  • 奥行(mm)
    22
  • 高さ(mm)
    122
  • 幅(mm)
    95
  • 質量(g)
    135.000
  • トラスココード
    468-9477
  • 温度最小表示(℃)
    0.1
  • 湿度最小表示(%RH)
    1
  • 測定温度範囲(℃)
    ー9.9℃~50.0℃
  • 測定湿度範囲(%RH)
    10~99%
  • 電源(V)
    単4形アルカリ乾電池
  • 湿度表示範囲(%RH)
    10~99%
  • JANコード
    4536117038941
  • 電源
    単4形アルカリ乾電池

型番:

O-401PK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

O-401PKの仕様・寸法情報

ピンク
奥行(mm)
22
高さ(mm)
122
幅(mm)
95
質量(g)
135.000
トラスココード
468-9477
温度最小表示(℃)
0.1
湿度最小表示(%RH)
1
測定温度範囲(℃)
ー9.9℃~50.0℃
測定湿度範囲(%RH)
10~99%
電源(V)
単4形アルカリ乾電池
湿度表示範囲(%RH)
10~99%
JANコード
4536117038941
電源
単4形アルカリ乾電池

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
O-401PK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,280
( 3,608 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱中症・インフルエンザの危険度目安をバーで表示します。
・温度・湿度の最高/最低自動メモリー機能付きです。
・遠くからでも確認できる大画面表示(約幅75×高さ63mm)です。
・磁石での設置の際、ずれ落ちにくいすべり止め付です。
・フック穴・スタンド付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温湿度計の型番O-401PKのページです。 型番O-401PKに関する仕様情報を記載しております。
デジタル温湿度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル温湿度計
デジタル温湿度計「ルミール」 ホワイト
デジタル温湿度計 O-421WT
デジタル温湿度計 モスフィ フック穴・スタンド付
時計付黒球式熱中症計
O-285 室内・室外温度計
メーカードリテックドリテックドリテックドリテックドリテックドリテック
通常価格3,2802,4923,0753,2806,0492,533
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目在庫品1日目
ピンクホワイトホワイトホワイトホワイトアイボリー
奥行(mm)2218172232-
高さ(mm)12210381122107-
幅(mm)95103819562-
質量(g)135.00093.00081135.00065.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト