17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

VAケーブルペンチ

通常単価(税別)
5,3005,500特別価格
税込単価
5,8306,050特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 電気の流れている物への切断は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
  • ケーブル切断刃で硬線を切らないでください。本来の目的以外では使用しないでください。
  • 作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
  • 保護メガネ等を着用して作業してください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
183
4953998000551
282.000
660-3510
1個
209
4953998000568
321.000
660-3511
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,3005,047
( 5,552 )
7日目
5,5005,237
( 5,761 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能
・くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます
・硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です
・新機構採用:スムーズな開閉を実現しました
・グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です
【用途】
・VA/VVFの切断、鉄線、ピアノ線の切断にお使い頂けます
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 電気の流れている物への切断は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
  • ケーブル切断刃で硬線を切らないでください。本来の目的以外では使用しないでください。
  • 作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
  • 保護メガネ等を着用して作業してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VAケーブルペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VAケーブルペンチ
電工職人偏芯ペンチ"Zero Black"
200mm電工ペンチ(超強力型/VA線用)EA534DM-200
電工ペンチ
電工パワーペンチ
電工ペンチ CMP-200
メーカーフジ矢フジ矢エスコ室本鉄工ツノダTONE
通常価格5,300-7,4294,6306,0134,225 -5,000
通常出荷日7日目3日目1日目1日目1日目在庫品1日目
鉄線切断能力(mm)23.4-3.6Φ3.2-
ピアノ線切断能力(mm)0.81.6----
VA線(VVF)切断能力(mm)2.6×3芯2.0×3芯2.6×3心2.0×32.0×3芯-
ばねなしなしなしありなし-
くわえ部すべり止め加工ありありあり-あり-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電工ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト