17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリップ:コンフォート 落下防止ツール付

通常単価(税別)
11,18910,453
税込単価
12,30811,498
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです・ワイヤをつかんだり、曲げたりする作業に適...

詳細を確認
  • JANコード
    4003773079965
  • トラスココード
    836-8985
  • ハンドル
    コンフォートハンドル
  • 切断能力(mm)硬線
    1.6
  • 切断能力(mm)中硬線
    2.5
  • 全長(mm)
    160
  • 落下防止用ひも取付穴
  • 圧着機能
    有(フェルール端子用)
  • 皮むき能力([[MM2]])
    0.5ー0.75/1.5/2.5
  • 質量(g)
    142.000
  • 材質1
    焼き入れクロムバナジウム鋼

型番:

1305-160T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1305-160Tの仕様・寸法情報

JANコード
4003773079965
トラスココード
836-8985
ハンドル
コンフォートハンドル
切断能力(mm)硬線
1.6
切断能力(mm)中硬線
2.5
全長(mm)
160
落下防止用ひも取付穴
圧着機能
有(フェルール端子用)
皮むき能力([[MM2]])
0.5ー0.75/1.5/2.5
質量(g)
142.000
材質1
焼き入れクロムバナジウム鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1305-160T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,18910,453
( 11,498 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです
・ワイヤをつかんだり、曲げたりする作業に適しています
・入念な焼入れ処理がされた精密なカッター部の硬度は約HRC60です
・精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています(0.5~0.75、1.5、2.5mm[[の2乗]])
・エンドスリープの圧着も可能です
【材質】
・焼き入れクロムバナジウム鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップ:コンフォート 落下防止ツール付の型番1305-160Tのページです。 型番1305-160Tに関する仕様情報を記載しております。
グリップ:コンフォート 落下防止ツール付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップ:コンフォート 落下防止ツール付
ラジオペンチ 2503-125
先曲ラジオペンチ 2525-160
先曲ラジオペンチ 2625-200
ラジオペンチ 2613-200
ラジオペンチ 2615-200
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格11,1895,7127,4618,8547,4337,590
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目4日目在庫品1日目
JANコード400377307996540037730159564003773016007400377301093740037730160384003773010890
トラスココード836-8985471-3516446-7515---
ハンドルコンフォートハンドル-----
切断能力(mm)硬線1.6-----
切断能力(mm)中硬線2.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト