17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

HDMI 1.4ケーブル/4K30Hz/ハイスピード

通常単価(税別)
2,1422,513
税込単価
2,3562,764
通常出荷日:1日目

【特長】・イーサネット対応のHDMIケーブルです・頑丈なPVC被覆材を使用しています・柔軟なストレイン...

詳細を確認
  • 商品画像はHDMM1M型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル長(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1
0065030848886
89.400
492-9762
1個
2
0065030848893
158.900
492-8234
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,513
( 2,764 )
1日目
2,142
( 2,356 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・イーサネット対応のHDMIケーブルです
・頑丈なPVC被覆材を使用しています
・柔軟なストレインリリーフで頻繁な折り曲げによる損傷を防止します
・優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持します
【用途】
・オフィスや会議室などの業務用環境に最適です

ご注意

  • 商品画像はHDMM1M型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDMI 1.4ケーブル/4K30Hz/ハイスピードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HDMI 1.4ケーブル/4K30Hz/ハイスピード
HDMI 1.4ケーブル/4K30Hz/ハイスピード/オス-オス
HDMI 1.4ケーブル/4K30Hz/アクティブ/オス-オス
HDMI 2.0ケーブル/4K60Hz/オス-オス
HDMI 2.0ケーブル/4K60Hz/CL2定格/オス-オス
4K60p対応ハイスピードHDMIケーブル(1m)
メーカーSTAR TECHSTAR TECHSTAR TECHSTAR TECHSTAR TECHATEN
通常価格2,142-2,37816,8835,109 -13,000 -1,154
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目6日目
コネクタ形状HDMI[オス]-HDMI[オス]HDMIHDMI[オス]-HDMI[オス]HDMI[オス]-HDMI[オス]HDMI[オス]-HDMI[オス]-
ブラックブラックブラックブラックブラック-
対応解像度4K30Hz4K x 2K @ 30 Hz4K30Hz4K60Hz4K60Hz-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト