ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

HDMI 1.4ケーブル/4K30Hz/ハイスピード/オス-オス

通常単価(税別)
2,378
税込単価
2,616

【特長】・イーサネット対応のハイスピードHDMIケーブルです・頑丈なPVC被覆...

詳細情報を確認する
  • コネクタ形状
    HDMI
  • ブラック
  • 対応解像度
    4K x 2K @ 30 Hz
  • JANコード
    0065030842679
  • 質量(g)
    82.000
  • トラスココード
    596-0653
  • 長さ(m)
    0.9

型番:

HDMIMM3HS
解除
    数量:

    HDMIMM3HSの仕様・寸法情報

    コネクタ形状
    HDMI
    ブラック
    対応解像度
    4K x 2K @ 30 Hz
    JANコード
    0065030842679
    質量(g)
    82.000
    トラスココード
    596-0653
    長さ(m)
    0.9
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HDMIMM3HS
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,378
    ( 2,616 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・イーサネット対応のハイスピードHDMIケーブルです
    ・頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた高品質ケーブルです
    ・柔軟なPVCストレインリリーフで長期使用による損傷を軽減します
    ・アルミマイラー箔と銅編組(85%カバレージ)でEMI保護機能を提供します

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    HDMI 1.4ケーブル/4K30Hz/ハイスピード/オス-オスの型番HDMIMM3HSのページです。 型番HDMIMM3HSに関する仕様情報を記載しております。
    HDMI 1.4ケーブル/4K30Hz/ハイスピード/オス-オスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HDMI 1.4ケーブル/4K30Hz/ハイスピード/オス-オス
    HDMI 1.4ケーブル/4K30Hz/アクティブ/オス-オス
    HDMI 1.4ケーブル/4K30Hz/ハイスピード
    HDMI 2.0ケーブル/4K60Hz/オス-オス
    HDMI 2.0ケーブル/4K60Hz/CL2定格/オス-オス
    4K60p対応ハイスピードHDMIケーブル(1m)
    メーカーSTAR TECHSTAR TECHSTAR TECHSTAR TECHSTAR TECHATEN
    通常価格2,37816,8832,142 -5,109 -13,000 -1,154
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目6日目
    コネクタ形状HDMIHDMI[オス]-HDMI[オス]HDMI[オス]-HDMI[オス]HDMI[オス]-HDMI[オス]HDMI[オス]-HDMI[オス]-
    ブラックブラックブラックブラックブラック-
    対応解像度4K x 2K @ 30 Hz4K30Hz4K30Hz4K60Hz4K60Hz-
    JANコード00650308426790065030858168----
    質量(g)82.0001370.0----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました