17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AP マグネットピックアップツール スリム

通常単価(税別)
2,856
税込単価
3,142
通常出荷日:1日目

【特長】・狭い場所や奥まった場所に落としてしまったボルトナットなどの回収に便利なピックアップツールです...

詳細を確認
  • JANコード
    2002000029188
  • 質量(g)
    92.0
  • トラスココード
    226-6116
  • 吸着力 (N)
    2
  • 全長 (mm)
    530
  • マグネット径 (mm)
    3.2

型番:

2002000029188
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2002000029188の仕様・寸法情報

JANコード
2002000029188
質量(g)
92.0
トラスココード
226-6116
吸着力(N)
2
全長(mm)
530
マグネット径(mm)
3.2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2002000029188
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,856
( 3,142 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所や奥まった場所に落としてしまったボルトナットなどの回収に便利なピックアップツールです。
・樹脂被膜付きのスリムなシャフトは、自在に曲げることができ、形状を維持するので、入り組んだ場所に重宝します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AP マグネットピックアップツール スリムの型番2002000029188のページです。 型番2002000029188に関する仕様情報を記載しております。
AP マグネットピックアップツール スリムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AP マグネットピックアップツール スリム
ストロングツール マグネットピックアップツール(磁力遮断リング付き)
HAZET 3本爪式ピックアップツール
マグネット付伸縮式ピックアップツール GTMG
LED マグネットバー
TRUSCO マグネットハンド 400mm
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)ストロングツールHAZETウィザ(旧:グレートツール)SK-11トラスコ中山
通常価格2,8562,41412,9611,477 -3,7169,318 -
通常出荷日1日目1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜
JANコード2002000029188-----
質量(g)92.0-----
トラスココード226-6116-----
吸着力(N)2-----
全長(mm)530-----
よく一緒に購入される商品

マグネットハンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト