17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

切替弁(足踏み式)

  • 接続口径IN・OUT
    Rc1/4
  • 使用流体
    空気
  • 奥行(mm)
    120
  • 材質1
    アルミダイカスト

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    接続口径EX

    JANコード

    トラスココード

    高さ(mm)

    幅(mm)

    質量(g)

    使用圧力(MPa)

    最小発注数量
    Rc1/4
    4550414290093
    665-2087
    52
    83
    600.000
    0.1~0.7
    1個
    Rc1/8
    4550414290109
    665-2089
    48.5
    80
    650.000
    0~0.7
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,7509,735
    ( 10,709 )
    19日目
    10,785
    ( 11,864 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンパクトな切替弁で、作業性に優れます
    ・2方向のバルブとしても使用可能です
    ・無給油で使用できます
    【用途】
    ・空気の方向切換
    【材質】
    ・アルミダイカスト

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    切替弁(足踏み式)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    切替弁(足踏み式)
    エアージェットフットバルブ エアースイッチ
    2方向切替バルブ ON・OFFバルブ
    足踏み切替バルブ
    足踏み切替バルブ 2ポート
    手動弁、機械作動弁足踏弁5ポート
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ミスミミスミコガネイ
    通常価格10,785-15,9585,5381,000 -4,66018,275 -
    通常出荷日19日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    接続口径IN・OUTRc1/4-----
    使用流体空気空気空気---
    奥行(mm)12017536---
    材質1アルミダイカスト-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    足踏み切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト