ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

6.3sq.T型いじり止めトルクス・E型トルクスヘキサゴンビットソケットレンチ

通常単価(税別)
35,250
税込単価
38,775

【特長】・幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセットです・6.3sq...

詳細情報を確認する
  • セット内容(点)
    26
  • JANコード
    4989433968209
  • トラスココード
    120-8640
  • 質量(g)
    1700
  • 差込角(mm)
    6.3

型番:

TBT226HTH
解除
    数量:

    TBT226HTHの仕様・寸法情報

    セット内容(点)
    26
    JANコード
    4989433968209
    トラスココード
    120-8640
    質量(g)
    1700
    差込角(mm)
    6.3
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TBT226HTH
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,250
    ( 38,775 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセットです
    ・6.3sq.のコンパクトボディで狭所での作業効率がアップします
    ・専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます
    ・T型いじり止めトルクスビットソケット
    ・BT2-T8H/ T10H/ T15H/ T20H/ T25H/ T27H/ T30H
    ・ヘキサゴンビットソケットBT2-03/ 04/ 05/ 06
    ・E型トルクスレンチB2-E4/ E5/ E6/ E7/ E8/ E10
    ・クロス・マイナスビットソケット

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    6.3sq.T型いじり止めトルクス・E型トルクスヘキサゴンビットソケットレンチの型番TBT226HTHのページです。 型番TBT226HTHに関する仕様情報を記載しております。
    6.3sq.T型いじり止めトルクス・E型トルクスヘキサゴンビットソケットレンチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    6.3sq.T型いじり止めトルクス・E型トルクスヘキサゴンビットソケットレンチ
    6.3sq.T型トルクス・E型トルクスヘキサゴンビットソケットレンチ
    6.3sq. ディープソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
    9.5sq. ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)
    ソケットレンチセット(差込角12.7mm・インチサイズ)
    ソケットレンチセット(差込角9.5mm・インチサイズ)
    メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
    通常価格35,25029,16131,3987,16039,13617,576
    通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
    セット内容(点)26261552112
    JANコード498943396820949894339681934989433140490498943313335549894331383674989433133362
    トラスココード120-8640120-8593383-9249373-8442383-9371383-9290
    質量(g)1700160013004005400.01700
    差込角(mm)6.36.3----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました