ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

6.3sq.T型トルクス・E型トルクスヘキサゴンビットソケットレンチ

通常単価(税別)
29,16127,609
税込単価
32,07730,370
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:4日目

【特長】・幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセットです・6.3sq.のコンパクトボディで狭...

詳細を確認

型番:

TBT226TH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TBT226THの仕様・寸法情報

セット内容(点)
26
JANコード
4989433968193
トラスココード
120-8593
質量(g)
1600
差込角(mm)
6.3
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TBT226TH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,16127,609
( 30,370 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセットです
・6.3sq.のコンパクトボディで狭所での作業効率がアップします
・専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます
・T型トルクスビットソケットBT2-T8/ T10/ T15/ T20/ T25/ T27/ T30
・ヘキサゴンビットソケットBT2-03/ 04/ 05/ 06
・E型トルクスレンチB2-E4/ E5/ E6/ E7/ E8/ E10
・クロス・マイナスビットソケット
・ラチェットハンドル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.3sq.T型トルクス・E型トルクスヘキサゴンビットソケットレンチの型番TBT226THのページです。 型番TBT226THに関する仕様情報を記載しております。
6.3sq.T型トルクス・E型トルクスヘキサゴンビットソケットレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.3sq.T型トルクス・E型トルクスヘキサゴンビットソケットレンチ
6.3sq.T型いじり止めトルクス・E型トルクスヘキサゴンビットソケットレンチ
6.3sq. ディープソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
9.5sq. ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)
ソケットレンチセット(差込角12.7mm・インチサイズ)
ソケットレンチセット(差込角9.5mm・インチサイズ)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格29,16135,25023,4396,59636,16817,576
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目1日目
セット内容(点)26261552112
JANコード498943396819349894339682094989433140490498943313335549894331383674989433133362
トラスココード120-8593120-8640383-9249373-8442383-9371383-9290
質量(g)1600170013004005400.01700
差込角(mm)6.36.3----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト