ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンタッチパイプカッターPC-650用替刃(通常刃)

通常単価(税別)
711
税込単価
782
通常出荷日:1日目

【特長】・BESTワンタッチパイプカッター(PC-650)で銅・スチール・真鍮等のパイプ切断に使用可能...

詳細を確認
  • 適合機種
    PC-650
  • JANコード
    4991347653133
  • 質量(g)
    8.000
  • トラスココード
    407-3230
  • 材質1
    SK-2

ご注意

  • カッター刃は鋭利になっていますので、お取り扱いには十分注意してください。
  • 急激に力を掛けすぎると刃こぼれを起こす原因となります。
  • 切断時はゆっくりと切れ込みを入れるように切断して下さい。

型番:

PCC-6500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PCC-6500の仕様・寸法情報

適合機種
PC-650
JANコード
4991347653133
質量(g)
8.000
トラスココード
407-3230
材質1
SK-2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PCC-6500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
711
( 782 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BESTワンタッチパイプカッター(PC-650)で銅・スチール・真鍮等のパイプ切断に使用可能な替刃です
【用途】
・各種パイプ材・丸棒の切断に
【材質】
・SK-2

ご注意

  • カッター刃は鋭利になっていますので、お取り扱いには十分注意してください。
  • 急激に力を掛けすぎると刃こぼれを起こす原因となります。
  • 切断時はゆっくりと切れ込みを入れるように切断して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチパイプカッターPC-650用替刃(通常刃)の型番PCC-6500のページです。 型番PCC-6500に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチパイプカッターPC-650用替刃(通常刃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチパイプカッターPC-650用替刃(通常刃)
ワンタッチパイプカッターPC-650用替刃(ステンレス用強力刃)
単管カッターPC-1650用替刃
ワンタッチパイプカッター
パイプカッター 替刃式
パイプカッター ミニ
メーカーベストツールベストツールベストツールベストツールベストツールベストツール
通常価格7111,4312,4865,9402,8131,174
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目1日目
適合機種PC-650PC-650PC-1650---
JANコード499134765313349913476531404991347653157499134765303449913476530274991347653010
質量(g)8.0008.0008.000390.000160.00070.000
トラスココード407-3230407-3936407-2625407-3961407-3206407-1945
材質1SK-2高速度鋼(HSS)HSS本体:アルミニウム本体:アセタールポリマー本体:アセタールポリマー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト