17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

高強度樹脂製ケーブルタイSmart(R) Band(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 専用バックル【20個入り】

通常単価(税別)
1,2892,498
税込単価
1,4182,748
通常出荷日:1日目

【材質】・ナイロン66

  • 商品画像はSB-BU-1-4-ST-PA66型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ(m)

質量(g)

トラスココード

長さ(mm)

幅(mm)

適合タイ

最小発注数量
140
140.000
241-0881
76.0
15.1
SB-BA-1/4-30M-PA66
1パック

20個入り

210
210.0
241-0883
77.2
22.9
SB-BA-3/8-30M-PA66
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,289
( 1,418 )
1日目
2,498
( 2,748 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・ナイロン66

ご注意

  • 商品画像はSB-BU-1-4-ST-PA66型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高強度樹脂製ケーブルタイSmart(R) Band(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 専用バックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高強度樹脂製ケーブルタイSmart(R) Band(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 専用バックル
高強度樹脂製ケーブルタイ SB-BA-1-4-30M-PA66
高強度樹脂製ケーブルタイ Smart(R)Tie ナイロン12
高強度樹脂製ケーブルタイ SB-BA-3-8-30M-PA12
ケーブルタイ “SELFIT(セルフィット)” (耐薬品性タイプ)
マーキングタイ(タグ付・ふっ素樹脂製) 耐熱・耐薬品グレード
メーカーHCLHCLHCLHCLSapiSelcoヘラマンタイトン
通常価格1,289-2,81911,746 -13,2594169,810 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
使用温度範囲(℃)-40~125℃-40~125℃-40~125-40~105--
材質1ナイロン66PA66:ナイロン66、PA12:ナイロン12ナイロン12ナイロン12--
----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト