17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

マイタ 快削黄銅

通常単価(税別)
2,0132,555
税込単価
2,2142,811
通常出荷日:1日目

【特長】・一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用【材質】・快削黄銅(C3604B)

  • 材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。
  • 相手歯車を弊社以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

モジュール

基準円直径(mm)

穴径(mm)

歯幅(mm)

全長(mm)

取付ねじls

取付ねじM

組立距離(mm)

ハブ長さ(mm)

歯先円直径(mm)

ハブ外径(mm)

質量(g)

最小発注数量
160-5229
0.5
φ10
φ3
2.5
8
2.5
M2.5
11
5
φ10.71
φ8
2.700
1個
160-5253
0.8
φ16
φ5
3.7
11
3
M3
16
6
φ17.13
φ12
9.100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,013
( 2,214 )
1日目
2,555
( 2,811 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
【材質】
・快削黄銅(C3604B)

ご注意

  • 材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。
  • 相手歯車を弊社以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイタ 快削黄銅のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイタ 快削黄銅
マイタ 機械構造用炭素鋼
マイタギヤ
SM マイタ
マイタ MM
DM 成形マイタ
メーカー協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業
通常価格2,013-3,249 -1,561 -1,038 -4,197 -285 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
歯数2020----
歯数比1対111---
材質1快削黄銅(C3604B)機械構造用炭素鋼(S45C)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かさ歯車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト