17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

パッチコード(両端プラグ付) カテゴリ5e

通常単価(税別)
1,0012,146
税込単価
1,1012,361

【特長】・PVC被覆、568Bストレート結線のより線タイプです。・スリムタイプ...

詳細情報を確認する
  • ケーブル径(mm)
    4.9
  • 種類
    カテゴリ5e
  • 導体
    AWG24
  • 材質1
    ジャケット部:PVC
  • カテゴリ種類
    カテゴリ5e

ご注意

  • 商品画像はVOL-5EUPB-L1-BKL型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    全長(m)

    質量(g)

    最小発注数量
    1
    39.900
    1個
    3
    104.300
    1個
    5
    168.700
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,001
    ( 1,101 )
    1日目
    1,536
    ( 1,690 )
    1日目
    2,146
    ( 2,361 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・PVC被覆、568Bストレート結線のより線タイプです。
    ・スリムタイプのラッチカバー付です。
    ・ラッチが折れにくいオーバーラッチブーツを採用しています。
    【用途】
    ・LAN工事に。
    【材質】
    ・ジャケット部:PVC

    ご注意

    • 商品画像はVOL-5EUPB-L1-BKL型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パッチコード(両端プラグ付) カテゴリ5eのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パッチコード(両端プラグ付) カテゴリ5e
    シールドパッチコード
    カテゴリ7LANケーブル
    CAT6 UTPパッチコード
    カテゴリ7LANケーブル(20m・ネイビーブルー)
    CAT5e STP (単線) LANケーブル
    メーカースリーエムジャパンパンドウイットサンワサプライパンドウイットサンワサプライミスミ
    通常価格1,001-3,0502,341 -2,92615,3812,990 -
    通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目
    ケーブル径(mm)4.9-----
    種類カテゴリ5e-----
    -----
    導体AWG24-----
    材質1ジャケット部:PVC-----

    LANケーブル(コネクタ付)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト