17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

トルクスプラス(R)ビット

通常単価(税別)
1,642
税込単価
1,806

【特長】・トルクスプラスねじ専用ビットです。【用途】・トルクスプラスねじの締結...

詳細情報を確認する
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • 呼称
    トルクスプラスビット
  • 全長(mm)
    115
  • 先端マグネット
    無し
未確定:候補が8型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    刃先

    最小発注数量
    4984798204702
    195-1854
    14.100
    8IP
    1個
    4984798204719
    195-1847
    16.100
    10IP
    1個
    4984798204726
    195-1848
    18.100
    15IP
    1個
    4984798204733
    195-1849
    21.100
    20IP
    1個
    4984798204740
    195-1850
    26.100
    25IP
    1個
    4984798204757
    195-1851
    27.100
    27IP
    1個
    4984798204764
    195-1852
    28.100
    30IP
    1個
    4984798204771
    195-1853
    33.100
    40IP
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,642
    ( 1,806 )
    1日目
    1,642
    ( 1,806 )
    1日目
    1,642
    ( 1,806 )
    1日目
    1,642
    ( 1,806 )
    1日目
    1,642
    ( 1,806 )
    1日目
    1,642
    ( 1,806 )
    1日目
    1,642
    ( 1,806 )
    1日目
    1,642
    ( 1,806 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・トルクスプラスねじ専用ビットです。
    【用途】
    ・トルクスプラスねじの締結及び緩め作業に。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トルクスプラス(R)ビットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トルクスプラス(R)ビット
    マイクロスティクス(R)ビット
    片頭トルクス(R) 剛彩ビット GSVT08SH
    ねじのレスキュー HIOSスパイク(R)ビット(精密ねじ専用) SPKシリーズ
    ビットセット
    両頭ビットセット
    メーカーエイトWERAベッセルハイオスボッシュボッシュ
    通常価格1,6422,6896607,2211,8064,165
    通常出荷日1日目1日目1日目7日目1日目1日目
    シャンク径(mm)6.35-----
    呼称トルクスプラスビット-----
    全長(mm)115-----
    先端マグネット無し-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト