ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

樹脂ベアリング DOタイプ

通常単価(税別)
240
税込単価
264

【特長】・プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです・プラスチック...

詳細情報を確認する
  • 外径(mm)
    35
  • 使用温度範囲(℃)
    0~40
  • 内径(mm)
    6
  • 幅(mm)
    7
  • 目安荷重(N)
    196
  • 寸法(mm)R
    5
  • 寸法R(mm)
    5
  • 質量(g)
    11.000
  • トラスココード
    116-5049
  • 材質1
    アウターレース:POM
  • 材質2
    インナーレース:SUM
  • 材質3
    ボール:SWCH
  • 材質4
    リテーナ:PP

ご注意

  • アキシアル方向に荷重が加わらないようご注意ください。

型番:

DO-35-H6
解除
    数量:

    DO-35-H6の仕様・寸法情報

    外径(mm)
    35
    使用温度範囲(℃)
    0~40
    内径(mm)
    6
    幅(mm)
    7
    目安荷重(N)
    196
    寸法(mm)R
    5
    寸法R(mm)
    5
    質量(g)
    11.000
    トラスココード
    116-5049
    材質1
    アウターレース:POM
    材質2
    インナーレース:SUM
    材質3
    ボール:SWCH
    材質4
    リテーナ:PP
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DO-35-H6
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    240
    ( 264 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです
    ・プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです
    【用途】
    ・搬送ガイド 等
    【材質】
    ・アウターレース:POM
    ・インナーレース:SUM
    ・ボール:SWCH
    ・リテーナ:PP

    ご注意

    • アキシアル方向に荷重が加わらないようご注意ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    樹脂ベアリング DOタイプの型番DO-35-H6のページです。 型番DO-35-H6に関する仕様情報を記載しております。
    樹脂ベアリング DOタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    樹脂ベアリング DOタイプ
    樹脂玉軸受
    樹脂ベアリング PE(耐薬品性)
    樹脂ベアリング PK(耐薬品・耐熱性)
    小径ベアリング
    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 樹脂ベアリング 内外輪 ポリアセタール 転動体 SUS316
    メーカーTOKミスミTOKTOK北日本精機(EZO)ミスミ
    通常価格2401,440 -998 -7,148 -158 -720 -
    通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
    外径(mm)35-----
    使用温度範囲(℃)0~40-----
    内径(mm)6-----
    幅(mm)7-----
    目安荷重(N)196-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました