17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

タップホルダー

通常単価(税別)
1,400
税込単価
1,540

【特長】・タップをセットし潰れたメネジの再生が可能です・ソケットに取り付けて使...

詳細情報を確認する
  • 全長(mm)
    20
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数
    型番

    適合タップ四角部

    適合タップ寸法

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    4.5
    M6
    4582660431654
    9.000
    340-6754
    1個
    5.0
    M8
    4582660431647
    15.000
    340-6763
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,400
    ( 1,540 )
    19日目
    1,400
    ( 1,540 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タップをセットし潰れたメネジの再生が可能です
    ・ソケットに取り付けて使用します

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    タップホルダーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タップホルダー
    M3 タップホルダー
    M12 タップホルダー
    M8 タップホルダー
    M6 タップホルダー
    M16 タップホルダー
    メーカー長堀工業エスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格1,4001,8001,8001,8001,8002,340
    通常出荷日19日目4日目4日目4日目4日目4日目
    全長(mm)20-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    タップ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト