17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ハンディー電源タップ ケーブル付き

通常単価(税別)
3,3463,437
税込単価
3,6813,781

【特長】・パワーデリバリー20W対応で高速充電できます・ケーブル付きです

詳細情報を確認する
  • コンセント数
    3個口
  • ポート数
    6
  • 奥行(mm)
    28
  • 高さ(mm)
    90
  • 幅(mm)
    45
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    ケーブル長(m)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    1.5
    4526397112790
    229.000
    572-8066
    1個
    2.5
    4526397112806
    313.000
    572-8046
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,346
    ( 3,681 )
    11日目
    3,437
    ( 3,781 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パワーデリバリー20W対応で高速充電できます
    ・ケーブル付きです

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハンディー電源タップ ケーブル付きのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハンディー電源タップ ケーブル付き
    ハンディー電源タップ
    モバイルUSBタップ(ケーブル)
    電源タップ
    電気タップ 電源延長ケーブル 6 Gang 2m Cable, 125 V, 15A
    電源タップ OAタップ
    メーカーエアージェイエアージェイエレコムATENPanasonicJAPPY
    通常価格3,346-2,9826,511 -19,2567,5253,614 -
    通常出荷日11日目11日目2日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
    コンセント数3個口3個口----
    ポート数66----
    奥行(mm)2828----
    高さ(mm)9086----
    -----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト