17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

吸着パット(埋込式) フッ素・黒

通常単価(税別)
1,3622,388
税込単価
1,4982,627
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱性、耐油性、耐酸性に優れています・吸着金具で簡単取付けが可能です【材質】・フッ素

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

パッド外径(mm)

高さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4
10
4570198795492
0.900
115-6697
1個
6
12
4570198796130
0.900
115-6698
1個
8
12
4570198796116
1
115-6699
1個
10
12
4570198795461
1
115-6700
1個
12
12
4570198796093
1.200
115-6701
1個
14
12
4570198795430
1.200
115-6702
1個
15
16
4570198796079
3.500
115-6775
1個
20
16
4570198796055
3.800
115-6776
1個
30
16
4570198796048
5.500
115-6777
1個
40
16
4570198796024
8.800
115-6778
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,362
( 1,498 )
1日目
1,404
( 1,544 )
1日目
1,404
( 1,544 )
1日目
1,490
( 1,639 )
1日目
1,578
( 1,736 )
1日目
1,578
( 1,736 )
1日目
1,751
( 1,926 )
1日目
1,751
( 1,926 )
1日目
1,751
( 1,926 )
1日目
2,388
( 2,627 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、耐油性、耐酸性に優れています
・吸着金具で簡単取付けが可能です
【材質】
・フッ素

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸着パット(埋込式) フッ素・黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸着パット(埋込式) フッ素・黒
吸着パット・TR(シリコン・茶)
吸着パット・ビス止スポンジ(シリコン・茶)
防振パット(合成ゴム)シートタイプ
防振パット(天然ゴム)シートタイプ
防振パット(天然ゴム)ベルトタイプ
メーカースター精機スター精機スター精機トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,362-1,216 -2,3882,357 -1,117 -1,480 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
特性・用途耐熱性耐熱性耐熱性---
パット形状平形多段ベローズ平形---
本体種類パッド単品パッド単品パッド単品---
パット種類標準標準スポンジ---
取付方法埋込式アタッチメント式アタッチメント式---

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト