ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

電源タップ TAPーSH34

  • JANコード
    4969887827185
  • トラスココード
    422-4047
  • コンセント数
    4個口
  • 奥行(mm)
    45
  • 高さ(mm)
    29.6
  • 差込口/グレー ケーブル/ホワイト
  • 定格電圧(V)
    125(1500Wまで)
  • 幅(mm)
    215
  • 質量(g)
    510.000
  • プラグ形状
    3P(絶縁キャップ付きプラグ)
  • 定格電流(A)
    15(1500Wまで)
  • 品名
    シャッタータップ
  • コンセント形状
    3P・4個口(シャッター付き)

型番:

TAP-SH3425MG3P
解除
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    TAP-SH3425MG3Pの仕様・寸法情報

    JANコード
    4969887827185
    トラスココード
    422-4047
    コンセント数
    4個口
    奥行(mm)
    45
    高さ(mm)
    29.6
    差込口/グレー ケーブル/ホワイト
    定格電圧(V)
    125(1500Wまで)
    幅(mm)
    215
    質量(g)
    510.000
    プラグ形状
    3P(絶縁キャップ付きプラグ)
    定格電流(A)
    15(1500Wまで)
    品名
    シャッタータップ
    コンセント形状
    3P・4個口(シャッター付き)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TAP-SH3425MG3P
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,400
    ( 3,740 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します
    ・裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます
    ・差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております
    ・プラグは3Pプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています
    ・ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です
    【用途】
    ・ホコリを防ぐ電源に

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電源タップ TAPーSH34の型番TAP-SH3425MG3Pのページです。 型番TAP-SH3425MG3Pに関する仕様情報を記載しております。
    電源タップ TAPーSH34のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電源タップ TAPーSH34
    省エネタップ
    工事物件タップ TAPK8
    電源タップ TAPーSH36 6個口・3P
    USB充電機能付きタップ(コンセント数8)
    工事物件タップ 6個口・3P
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格3,4005,2007,5003,900 -5,400 -5,700 -
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目2日目〜
    JANコード496988782718549698878247404969887826799---
    トラスココード422-4047250-3032422-3981---
    コンセント数4個口6個口8個口6個口8個口-
    奥行(mm)457143.5453143.5
    高さ(mm)29.6302629.62426

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました