ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

工事物件タップ TAPK8

型番:

TAP-KS8-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TAP-KS8-5の仕様・寸法情報

JANコード
4969887826799
トラスココード
422-3981
コンセント数
8個口
奥行(mm)
43.5
高さ(mm)
26
ライトグレー
定格電圧(V)
125(合計1500Wまで)
幅(mm)
419
質量(g)
950.000
プラグ形状
プラグ:3P(絶縁キャップ付き)
定格電流(A)
15(合計1500Wまで)
品名
工事物件タップ
コンセント形状
差込口:3P・8個口(抜け止めタイプ)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TAP-KS8-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,500
( 8,250 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・8個口・3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです
・電源状態が確認できる通電ランプ付きです
・裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます
・メンテナンスがしやすく便利です
・差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています
・トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです
・ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています
【用途】
・タブレット充電保管庫などのラック内に設置に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工事物件タップ TAPK8の型番TAP-KS8-5のページです。 型番TAP-KS8-5に関する仕様情報を記載しております。
工事物件タップ TAPK8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工事物件タップ TAPK8
省エネタップ
電源タップ TAPーSH34
USB充電機能付きタップ(コンセント数8)
電源タップ TAPーSH36 6個口・3P
工事物件タップ 6個口・3P
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格7,5005,2003,4005,400 -3,900 -5,700 -
通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目2日目〜
JANコード496988782679949698878247404969887827185---
トラスココード422-3981250-3032422-4047---
コンセント数8個口6個口4個口8個口6個口-
奥行(mm)43.57145314543.5
高さ(mm)263029.62429.626

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト