ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

省エネタップ

  • JANコード
    4969887824740
  • トラスココード
    250-3032
  • コンセント数
    6個口
  • 奥行(mm)
    71
  • 高さ(mm)
    30
  • ホワイト
  • 定格電圧(V)
    125(合計1500Wまで)
  • 幅(mm)
    303
  • ケーブル長(m)
    2
  • 質量(g)
    768.000
  • 材質1
    難燃性ABS樹脂・差込部/ユリア樹脂
  • 定格電流(A)
    15(1500Wまで)

型番:

TAP-S28
解除
    数量:

    TAP-S28の仕様・寸法情報

    JANコード
    4969887824740
    トラスココード
    250-3032
    コンセント数
    6個口
    奥行(mm)
    71
    高さ(mm)
    30
    ホワイト
    定格電圧(V)
    125(合計1500Wまで)
    幅(mm)
    303
    ケーブル長(m)
    2
    質量(g)
    768.000
    材質1
    難燃性ABS樹脂・差込部/ユリア樹脂
    定格電流(A)
    15(1500Wまで)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TAP-S28
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,200
    ( 5,720 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・接続機器を個別にON・OFFできる個別スイッチ付きです(側面に6個の個別スイッチ)
    ・サーキットブレーカ内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し事故を防止します
    ・プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いています
    ・アースコード先端には保護キャップが付いています
    ・使用しない差込口にホコリが入るのを防ぐコンセントキャップ付きです(3個付属)
    ・雷サージから機器を守ります
    ・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります
    ・サーキットブレーカー内蔵しており接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます
    ・3P6個口で、個別スイッチ付きで、サーキットブレーカ内蔵された省エネタップ
    【用途】
    ・差込口ごとの電源管理に
    【材質】
    ・難燃性ABS樹脂
    ・差込部/ユリア樹脂

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    省エネタップの型番TAP-S28のページです。 型番TAP-S28に関する仕様情報を記載しております。
    省エネタップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    省エネタップ
    工事物件タップ TAPK8
    電源タップ TAPーSH34
    USB充電機能付きタップ(コンセント数8)
    電源タップ TAPーSH36 6個口・3P
    工事物件タップ 6個口・3P
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格5,2007,5003,4005,400 -3,900 -5,700 -
    通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目2日目〜
    JANコード496988782474049698878267994969887827185---
    トラスココード250-3032422-3981422-4047---
    コンセント数6個口8個口4個口8個口6個口-
    奥行(mm)7143.545314543.5
    高さ(mm)302629.62429.626
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました