17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

工事物件タップ 6個口・3P

通常単価(税別)
5,7009,400
税込単価
6,27010,340
通常出荷日:2日目~5日目

【特長】・電源状態が確認できる通電ランプ付きです・裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクな...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

コンセント数

定格電圧(V)

幅(mm)

ケーブル長(m)

質量(g)

材質1

コンセント形状

最小発注数量
4969887838969
137-3632
8個口
25(合計1500Wまで)
409
10
1520.000
ケース/難燃性ABS樹脂 差込口/ユリア樹脂
差込口:3P・8個口(抜け止めタイプ)
1個
4969887826744
422-3947
6個口
125(合計1500Wまで)
319
-
645.000
-
差込口:3P・6個口(抜け止めタイプ)
1個
4969887826751
422-3941
6個口
125(合計1500Wまで)
319
-
850.000
-
差込口:3P・6個口(抜け止めタイプ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,400
( 10,340 )
5日目
5,700
( 6,270 )
2日目
6,200
( 6,820 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源状態が確認できる通電ランプ付きです
・裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます
・メンテナンスがしやすく便利です
・差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています
・トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです
・ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工事物件タップ 6個口・3Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工事物件タップ 6個口・3P
工事物件タップ TAPK8
電源タップ TAPーSH36 6個口・3P
電源タップ TAPーSH34
省エネタップ
USB充電機能付きタップ(コンセント数8)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格5,700-7,5003,900 -3,4005,2005,400 -
通常出荷日2日目〜2日目2日目2日目2日目1日目
奥行(mm)43.543.545457131
高さ(mm)262629.629.63024
ライトグレーライトグレー差込口/グレー、ケーブル/ホワイト差込口/グレー ケーブル/ホワイトホワイトホワイト
プラグ形状プラグ:3P(絶縁キャップ付き)プラグ:3P(絶縁キャップ付き)3P(絶縁キャップ付きプラグ)3P(絶縁キャップ付きプラグ)--
定格電流(A)15(合計1500Wまで)15(合計1500Wまで)15(1500Wまで)15(1500Wまで)15(1500Wまで)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト