17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

電源タップ TAPーSH36 6個口・3P

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4969887827208
390-9159
580.000
1個
4969887827215
390-9167
848.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,900
( 4,290 )
2日目
4,700
( 5,170 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します
・裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます
・差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております
・プラグは3Pプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています
・ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です
【用途】
・ホコリを防ぐ電源に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源タップ TAPーSH36 6個口・3Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電源タップ TAPーSH36 6個口・3P
電源タップ TAPーSH34
省エネタップ
工事物件タップ TAPK8
USB充電機能付きタップ(コンセント数8)
工事物件タップ 6個口・3P
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格3,900-3,4005,2007,5005,400 -5,700 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目2日目〜
コンセント数6個口4個口6個口8個口8個口-
奥行(mm)45457143.53143.5
高さ(mm)29.629.630262426
差込口/グレー、ケーブル/ホワイト差込口/グレー ケーブル/ホワイトホワイトライトグレーホワイトライトグレー
定格電圧(V)125(1500Wまで)125(1500Wまで)125(合計1500Wまで)125(合計1500Wまで)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト