17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

USB充電機能付きタップ(コンセント数8)

  • コンセント数
    8個口
  • 奥行(mm)
    31
  • 高さ(mm)
    24
  • ホワイト
  • 幅(mm)
    336
  • 質量(g)
    932.000
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    ケーブル長(m)

    品名

    最小発注数量
    4969887824351
    203-3973
    1
    スリムタップUSB充電機能付き
    1個
    4969887824368
    203-3660
    2
    スリムタップUSB充電機能
    1個
    4969887824375
    203-3307
    3
    スリムタップUSB充電機能
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,400
    ( 5,940 )
    1日目
    5,800
    ( 6,380 )
    1日目
    6,000
    ( 6,600 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・3Pプラグも差し込めるスリムタイプのマグネット付きタップです
    ・上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイオプの電源タップです
    ・特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます
    ・USB充電ポート2個装備
    ・USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます
    ・スチールに仮固定できるマグネット付きです
    ・トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています
    ・マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに取り付けに

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    USB充電機能付きタップ(コンセント数8)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    USB充電機能付きタップ(コンセント数8)
    省エネタップ
    工事物件タップ TAPK8
    電源タップ TAPーSH34
    電源タップ TAPーSH36 6個口・3P
    工事物件タップ 6個口・3P
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格5,400-5,2007,5003,4003,900 -5,700 -
    通常出荷日1日目2日目2日目2日目2日目2日目〜
    コンセント数8個口6個口8個口4個口6個口-
    奥行(mm)317143.5454543.5
    高さ(mm)24302629.629.626
    ホワイトホワイトライトグレー差込口/グレー ケーブル/ホワイト差込口/グレー、ケーブル/ホワイトライトグレー
    幅(mm)336303419215295-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト