17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス蝶番 薄口【2個入り】

通常単価(税別)
710800
税込単価
781880
通常出荷日:1日目

【特長】・1袋に取付用ビスがセットになった使い切りタイプのステンレス蝶番です。・錆びにくいステンレス製...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ(mm)

全長(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
0.84
25.4
21.5
4525796113001
5.000
125-0134
1パック

2個入り

0.82
32.3
23.5
4525796113018
10.000
125-0129
1パック

2個入り

0.87
38.4
27.5
4525796113025
20.000
125-0133
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
710
( 781 )
1日目
757
( 833 )
1日目
800
( 880 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1袋に取付用ビスがセットになった使い切りタイプのステンレス蝶番です。
・錆びにくいステンレス製の蝶番です。
・丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。
【用途】
・丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス蝶番 薄口のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス蝶番 薄口
ステンレス蝶番 中厚
ステンレス製薄口蝶番
スチール製薄口普通蝶番
#55U SPCC鋼板蝶番 UC 薄口
ステンレス溶接蝶番
メーカーフジテックジャパンフジテックジャパントラスコ中山トラスコ中山協同金属ミスミ
通常価格710-1,076 -502 -271 -65177 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目
ねじ穴数4-----
穴径(mm)3.4-----
表面処理ヘアーラインヘアーライン----
木ねじ入数8-----
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト