17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

引き取手C型(めねじ)ステンレス製

通常単価(税別)
1,2931,567
税込単価
1,4221,724

【特長】・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。【用途】・機械等の取手に...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • ねじ深さ(mm)
    8
  • ねじ寸法
    M4
  • 参考使用荷重(kN)
    0.20

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    材質2

    径(mm)

    取付ピッチ(mm)

    全高(mm)

    全長(mm)

    表面処理

    最小発注数量
    205-0364
    4982970417957
    30.000
    1
    7
    71
    26
    78
    鏡面仕上げ
    1個
    204-8773
    4982970417964
    34.000
    -
    7
    86
    26
    93
    鏡面仕上げ
    1個
    204-5574
    4982970417971
    49.000
    -
    8
    95
    28
    103
    鏡面仕上げ
    1個
    205-0335
    4982970417988
    30.000
    -
    7
    71
    26
    78
    ヘアーライン仕上げ
    1個
    205-1890
    4982970417995
    34.000
    -
    7
    86
    26
    93
    ヘアーライン仕上げ
    1個
    205-3459
    4982970418008
    49.000
    -
    8
    95
    28
    103
    ヘアーライン仕上げ
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,293
    ( 1,422 )
    1日目
    1,400
    ( 1,540 )
    1日目
    1,567
    ( 1,724 )
    1日目
    1,293
    ( 1,422 )
    1日目
    1,400
    ( 1,540 )
    1日目
    1,567
    ( 1,724 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
    【用途】
    ・機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。
    【材質】
    ・ステンレス(SUS304)

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    引き取手C型(めねじ)ステンレス製のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    引き取手C型(めねじ)ステンレス製
    ステンレス 上げ蓋取手BOX付
    引き取手C型(めねじ)
    デザイン取手 めねじタイプ
    ステンレス埋め込み取手 おねじ/めねじ取付タイプ
    引き取手 ステンレス製
    メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所ミスミミスミトラスコ中山
    通常価格1,293-5,445800 -1,363 -774 -613 -
    通常出荷日1日目1日目2日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
    材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)----
    ねじ深さ(mm)8-----
    ねじ寸法M4-----
    参考使用荷重(kN)0.20-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    取手カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト