ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ステンレス蝶番 中厚【2個入り】

通常単価(税別)
844円~2,022円
税込単価
928円~2,224円
通常出荷日:1日目

【特長】・1袋に取付用ビスがセットになった使い切りタイプのステンレス蝶番です・錆びにくいステンレス製の...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

ねじ穴数

穴径(mm)

厚さ(mm)

木ねじ入数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
50.1~60
51
25.1~35
35
4
4.3
0.8
8
4525796113032
35.000
125-0131
1パック

2個入り

60.1~70
64
35.1~45
40
6
3.9
0.9
12
4525796113049
65.000
125-0143
1パック

2個入り

70.1~80
76
35.1~45
45
6
4.4
0.9
12
4525796113056
80.000
125-0138
1パック

2個入り

80.1~100
89
55.1~65
56.5
6
4.7
1.1
12
4525796113063
140.000
125-0128
1パック

2個入り

100.1~150
102
65.1~85
66
8
4.8
1.4
16
4525796113070
225.000
125-0142
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
844円
( 928円 )
1日目
1,013円
( 1,114円 )
1日目
1,146円
( 1,261円 )
1日目
1,485円
( 1,634円 )
1日目
2,022円
( 2,224円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1袋に取付用ビスがセットになった使い切りタイプのステンレス蝶番です
・錆びにくいステンレス製の蝶番です
・丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス蝶番 中厚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス蝶番 中厚
ステンレス蝶番 薄口
ステンレス製中厚蝶番
中開き蝶番(B-1006・ステンレス製)
ステンレス製厚口蝶番
ステンレス製厚口溶接蝶番
メーカーフジテックジャパンフジテックジャパントラスコ中山タキゲン製造トラスコ中山トラスコ中山
通常価格844円-676円 -924円 -240円 -1,060円 -2,121円 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜
特性・用途該当なし該当なし----
種類平蝶番平蝶番平蝶番抜差し蝶番平蝶番平蝶番
本体材質ステンレスステンレスステンレス(SUS430)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
詳細材質SUS304SUS304----
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴丸穴皿穴-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト