ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコーン折畳マグネットトレーオレンジ

通常単価(税別)
911
税込単価
1,002
通常出荷日:1日目

【特長】・プラスチック製の底と枠は適度な強度で、折り畳んだ状態でも使用可能・ボルトやナットの収納、紛失...

詳細を確認
  • オレンジ
  • JANコード
    2003000010350
  • 質量(g)
    104.000
  • トラスココード
    556-1058
  • 材質1
    本体:シリコーン
  • 材質2
    枠、底板:ABS

ご注意

  • 磁気カードや各種電子機器など、磁気の影響を受けやすいものは近づけないでください。
  • 液体を直接入れないでください。
  • 食品用ではありません。

型番:

2003000010350
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2003000010350の仕様・寸法情報

オレンジ
JANコード
2003000010350
質量(g)
104.000
トラスココード
556-1058
材質1
本体:シリコーン
材質2
枠、底板:ABS

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2003000010350
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
911
( 1,002 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック製の底と枠は適度な強度で、折り畳んだ状態でも使用可能
・ボルトやナットの収納、紛失防止
【材質】
・本体:シリコーン
・枠、底板:ABS

ご注意

  • 磁気カードや各種電子機器など、磁気の影響を受けやすいものは近づけないでください。
  • 液体を直接入れないでください。
  • 食品用ではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーン折畳マグネットトレーオレンジの型番2003000010350のページです。 型番2003000010350に関する仕様情報を記載しております。
シリコーン折畳マグネットトレーオレンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーン折畳マグネットトレーオレンジ
シリコーン折畳マグネットトレーブルー
シリコーン折畳マグネットトレーグリーン
シリコーン折畳マグネットトレーレッド
マグネットフック(四角)
マグネットフック スイベル
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格9119119119111,0231,126
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
オレンジブルーグリーンレッド--
JANコード2003000010350200300001036720030000103432003000010336--
質量(g)104.000104.000104.000104.000--
トラスココード556-1058556-1062556-1057556-1064--
材質1本体:シリコーン本体:シリコーン本体:シリコーン本体:シリコーン--

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト