ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

強力マグネットフック スイベル

型番:

2003000009422
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2003000009422の仕様・寸法情報

平行耐荷重(kg)
約9.5
JANコード
2003000009422
質量(g)
97.0
トラスココード
253-4863
材質1
本体:スチール
材質2
磁石:ネオジム
垂直耐荷重(kg)
約29
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2003000009422
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,214
( 1,335 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力なネオジム磁石を贅沢に6個採用した強力吸着のフックです
・スイベル&可動フックで、取り付け角度を選びません
・水平耐荷重は約9.5kg、垂直耐荷重は約29kgで、工具やバッグなど、多少の重量物も吊り下げることができます
・スペースがあまりない、工具箱のフタやキャビネットの側面、ドアなどの場所でも収納を増やす便利アイテムです
【材質】
・本体:スチール
・磁石:ネオジム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力マグネットフック スイベルの型番2003000009422のページです。 型番2003000009422に関する仕様情報を記載しております。
強力マグネットフック スイベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力マグネットフック スイベル
マグネットフック スイベル
マグネットフック(四角)
シリコーン折畳マグネットトレーレッド
シリコーン折畳マグネットトレーグリーン
AP マグネット缶ケージ ブラック
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格1,2141,1261,0239119111,612
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
平行耐荷重(kg)約9.5約3.5約3---
JANコード200300000942220030000094392003000009446---
質量(g)97.090.074.0---
トラスココード253-4863253-6418253-6456---
材質1本体:スチール本体:スチール本体:スチール---
よく一緒に購入される商品

マグネットフック・ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト