ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コネクター(CG)

通常単価(税別)
710
税込単価
781
通常出荷日:1日目

【特長】・蛇口(水栓)ニップルとホースを繋ぐパーツです・散水ノズルとホースを繋ぐパーツです【用途】・ホ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

XGZ0117
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XGZ0117の仕様・寸法情報

種類
ホース用継手
使用流体
本体材質
樹脂
形状
ストレート
ホース接続種類
カムロック
適用ホース内径(φ)
12~15
適用ホース外径(φ)
21
JANコード
4975373039499
トラスココード
249-5369
高さ(mm)
70
適合ニップル
タカギ全製品
質量(g)
35.000
材質詳細
ABS樹指
-
-

型番リスト

表示件数
型番
XGZ0117
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
710
( 781 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蛇口(水栓)ニップルとホースを繋ぐパーツです
・散水ノズルとホースを繋ぐパーツです
【用途】
・ホース内径12.0~15mm、外径21.0mmまで対応です
【材質】
・ABS樹指

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクター(CG)の型番XGZ0117のページです。 型番XGZ0117に関する仕様情報を記載しております。
コネクター(CG)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コネクター(CG)
Y型コネクターG(真鍮製)
T型コネクターG(真鍮製)
T型コネクターR(真鍮製)
Y型コネクターR×G(真鍮製)
T型コネクターR×G(真鍮製)
メーカータカギエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7101,372 -947 -866 -1,551 -824 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目
種類ホース用継手ホース用継手ホース用継手-ホース用継手ホース用継手
使用流体水 / 空気水 / 空気-水 / 空気水 / 空気
本体材質樹脂黄銅黄銅-黄銅黄銅
形状ストレートワイティー-ワイティー
ホース接続種類カムロック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト