17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

2メンバー スライドレール 1540 軽荷重 アルミ製

通常単価(税別)
1,7202,265
税込単価
1,8922,492
通常出荷日:1日目

【特長】・3メンバーのスライドレールです。・全長が80mmから150mmまであります。・アルミ材を使用...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ(mm)

定格荷重(N)ペア/垂直

移動距離(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
80
39
78
4573204075076
20.000
369-8649
1個
100
42
98
4573204075083
25.500
370-0189
1個
150
37
158
4573204075090
39.000
369-8619
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,720
( 1,892 )
1日目
1,887
( 2,076 )
1日目
2,265
( 2,492 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3メンバーのスライドレールです。
・全長が80mmから150mmまであります。
・アルミ材を使用した軽量・小型タイプです。
【用途】
・自動機器、インテリア、自動車内装などに。
【材質】
・アルミ合金
・表面処理:アルマイト処理

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2メンバー スライドレール 1540 軽荷重 アルミ製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2メンバー スライドレール 1540 軽荷重 アルミ製
アルミ合金製 スライドレール 軽量用 AR2
アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K
LAMP アルミ合金製ミニスライドレール ARW2-16
スライドレール 3段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ
スライドレール 2段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ
メーカーTAKACHIHO TRADEスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業ミスミミスミ
通常価格1,720-3,9972,506 -838 -580 -390 -
通常出荷日1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
高さ(mm)15-----
幅(mm)11-----
材質1アルミ合金-----
材質2表面処理:アルマイト処理-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト