17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

フリーベアプレス成型品

通常単価(税別)
9001,950
税込単価
9902,145
通常出荷日:1日目

【特長】・MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します【用途】・重量物の搬出搬入...

詳細を確認
  • 上向きでご使用下さい
  • 許容荷重内でご使用下さい
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

材質2

許容荷重(kg)

材質3

最小発注数量
4560112054880
132.000
249-8342
メインボール:スチール
ボディー:スチール
30
-
1個
4560112054903
12.000
249-8347
メインボール:ナイロン
ボディー:スチール
1
スプリング:SWP
1個
4560112054910
31.500
249-8345
メインボール:ナイロン
ボディー:スチール
2
-
1個
4560112054927
75.000
249-8352
メインボール:ナイロン
ボディー:スチール
5
-
1個
4560112054934
79
249-8346
メインボール:ナイロン
ボディー:スチール
5
-
1個
4560112054958
45.000
249-8351
ボール:SUS440C 
ボディー:ステンレス
8
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
900
( 990 )
1日目
1,250
( 1,375 )
1日目
1,200
( 1,320 )
1日目
1,950
( 2,145 )
1日目
1,820
( 2,002 )
1日目
1,550
( 1,705 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します
【用途】
・重量物の搬出搬入に
・ラインの方向転換に
・作業台
・荷造台に
・装置への経路に

ご注意

  • 上向きでご使用下さい
  • 許容荷重内でご使用下さい
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーベアプレス成型品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーベアプレス成型品
フリーベアプレス成型品
フリーベアユニット FUシリーズ
プレインベア PVシリーズ プレス成形品
ボールローラ プレス品オールステンレス
プレインベア PV-Hシリーズ(ゴミ排出穴付)プレス成形品・切削品
メーカーフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーションエイテックミスミエイテック
通常価格900-2,45012,584 -240 -2,200 -658 -
通常出荷日1日目1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
グリーン購入法適合品適合適合適合---
タイプ防塵仕様防塵仕様----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト