17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ハイテンワッシャー(スチール) ユニクロムメッキ【8~46個入り】

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

呼び径

厚さ(mm)

内径(mm)

最小発注数量
4550414031917
256-2428
104.000
14
M6
2.3
6.1
1パック

46個入り

4550414031924
256-2430
142.000
18
M8
2.3
8.5
1パック

38個入り

4550414031931
256-2429
257.000
22
M10
3.2
10.5
1パック

34個入り

4550414031948
256-2426
285.000
26
M12
3.2
13
1パック

28個入り

4550414031955
256-2427
300.000
32
M16
4.5
17
1パック

16個入り

4550414031962
256-2425
270.000
40
M20
4.5
21
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,230
( 1,353 )
1日目
1,230
( 1,353 )
1日目
1,230
( 1,353 )
1日目
1,230
( 1,353 )
1日目
1,230
( 1,353 )
1日目
1,230
( 1,353 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。
・通常のワッシャーに比べ厚みが増しています。
【用途】
・高強度ボルト用ワッシャーに。
【材質】
・スチール(S45C)
・表面処理:ユニクロメッキ仕上げ

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイテンワッシャー(スチール) ユニクロムメッキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイテンワッシャー(スチール) ユニクロムメッキ
スプリングワッシャー スチール ヘキサゴンパック入り
平ワッシャー(JIS) スチール ヘキサゴンパック入り
平ワッシャー(JIS) スチール(クロメート)
丸ワッシャー(特寸) スチール ヘキサゴンパック入り
JIS規格 平ワッシャー スチール(黒クロメート)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,2302,916 -3,202 -1,703 -3,023 -3,429 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目11日目
材質1スチール(S45C)スチールスチールスチールスチールスチール
材質2表面処理:ユニクロメッキ仕上げ表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)表面処理:クロメート仕上げ表面処理:三価クロメート仕上げ(白)表面処理:BC(黒クロメート)仕上げ
表面処理ユニクロ-----
よく一緒に購入される商品

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト