ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ストレート型切断砥石 ゼータカット【10個入り】

通常単価(税別)
337
税込単価
371

【特長】・ストレート型両面補強の切断砥石です。・一般砥粒を使用した従来の切断砥...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4532373056989
  • トラスココード
    597-9488
  • 最高使用周速度(m/min)
    4800
  • 砥材
    NX
  • 質量(g)
    25.000
  • 外径(mm)
    105
  • 穴径(mm)
    15
  • 硬度
    S
  • 刃厚(mm)
    1
  • 粒度(#)
    46
  • 最高使用周速度(m/s)
    80
  • 材質1
    研削材:アルミナ、アルミナジルコニア
  • 材質2
    結合剤:熱硬化性樹脂
  • 材質3
    補強材:ガラス繊維
  • 材質4
    スペーサー:プラスチック

型番:

ZCT1051NX46S
解除
    • この商品は10パックからご注文いただけます。

    数量:
    パック (10個入り)

    ZCT1051NX46Sの仕様・寸法情報

    JANコード
    4532373056989
    トラスココード
    597-9488
    最高使用周速度(m/min)
    4800
    砥材
    NX
    質量(g)
    25.000
    外径(mm)
    105
    穴径(mm)
    15
    硬度
    S
    刃厚(mm)
    1
    粒度(#)
    46
    最高使用周速度(m/s)
    80
    材質1
    研削材:アルミナ、アルミナジルコニア
    材質2
    結合剤:熱硬化性樹脂
    材質3
    補強材:ガラス繊維
    材質4
    スペーサー:プラスチック
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ZCT1051NX46S
    最小発注数量
    10パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    337
    ( 371 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ストレート型両面補強の切断砥石です。
    ・一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップします。
    ・厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、さまざまな作業に対応できる汎用性があります。
    ・従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。
    【用途】
    ・金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断に。
    【材質】
    ・研削材:アルミナ、アルミナジルコニア
    ・結合剤:熱硬化性樹脂
    ・補強材:ガラス繊維
    ・スペーサー:プラスチック

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ストレート型切断砥石 ゼータカットの型番ZCT1051NX46Sのページです。 型番ZCT1051NX46Sに関する仕様情報を記載しております。
    ストレート型切断砥石 ゼータカットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ストレート型切断砥石 ゼータカット
    切断砥石 ニューレジカット
    サンドホイル
    ストレート型切断砥石 カッティングホイルベータ
    オフセット型切断砥石 カッティングホイル CTW12526NX30S
    オフセット型切断砥石 デルタカット 107×1×15 NX60S
    メーカーニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストン
    通常価格3373,769301347570236
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目2日目4日目
    JANコード453237305698945323730220144532373011278453237300435545323730043864532373056002
    トラスココード597-9488852-3700852-4667451-7261835-5019263-0934
    最高使用周速度(m/min)4800380048004300480080
    砥材NXA/WAC---
    質量(g)25.0001900.00024.00048.00075.00031.000

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました