ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

サンドホイル【30個入り】

通常単価(税別)
301
税込単価
331

【特長】・FRP、プラスチック専用の切断砥石です・「コシ」が強いため、振れがな...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4532373011278
  • トラスココード
    852-4667
  • 最高使用回転数(rpm)
    14500
  • 最高使用周速度(m/min)
    4800
  • 砥材
    C
  • 質量(g)
    24.000
  • 外径(mm)
    105
  • 穴径(mm)
    16.0
  • 硬度
    -
  • 刃厚(mm)
    2.0
  • 粒度(#)
    80

型番:

SDW105216-C80
解除
    数量:
    パック (30個入り)

    SDW105216-C80の仕様・寸法情報

    JANコード
    4532373011278
    トラスココード
    852-4667
    最高使用回転数(rpm)
    14500
    最高使用周速度(m/min)
    4800
    砥材
    C
    質量(g)
    24.000
    外径(mm)
    105
    穴径(mm)
    16.0
    硬度
    -
    刃厚(mm)
    2.0
    粒度(#)
    80
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SDW105216-C80
    最小発注数量
    1パック

    30個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    301
    ( 331 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・FRP、プラスチック専用の切断砥石です
    ・「コシ」が強いため、振れがなくシャープな切味を有しています
    【用途】
    ・FRP・プラスチックなどの切断に最適

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サンドホイルの型番SDW105216-C80のページです。 型番SDW105216-C80に関する仕様情報を記載しております。
    サンドホイルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンドホイル
    切断砥石 ニューレジカット
    オフセット型切断砥石 カッティングホイル CTW12526NX30S
    オフセット型切断砥石 デルタカット 107×1×15 NX60S
    ストレート型切断砥石 カッティングホイルベータ
    ストレート型切断砥石 ゼータカット
    メーカーニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストン
    通常価格3013,769570236347337
    通常出荷日1日目4日目2日目4日目1日目1日目
    JANコード453237301127845323730220144532373004386453237305600245323730043554532373056989
    トラスココード852-4667852-3700835-5019263-0934451-7261597-9488
    最高使用回転数(rpm)145002300120001420012800-
    最高使用周速度(m/min)4800380048008043004800
    砥材CA/WA---NX

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました