17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレームレスパーテーションWLPパネル エンドカバー

通常単価(税別)
1,030
税込単価
1,133
通常出荷日:19日目

【材質】・PVC

  • 材質1
    PVC
  • タイプ
    H210用
  • 質量(g)
    21.000

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ライトウォルナット
4989999614701
206-8060
1個
ナチュラルウッド
4989999614619
206-8061
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,030
( 1,133 )
19日目
1,030
( 1,133 )
19日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・PVC

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレームレスパーテーションWLPパネル エンドカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレームレスパーテーションWLPパネル エンドカバー
フレームレスパーテーション WLPパネル用 キャスターセット
フレームレスパーテーション"WLPパネル" 片面ホワイトボード
フレームレスパーテーション WLPパネル 高さ 1850mmタイプ
フレームレスパーテーション WLPパネル 高さ1100mmタイプ
フレームレスパーテーション WLPパネル 高さ1640mmタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,03011,94937,02924,429 -13,392 -19,629 -
通常出荷日19日目8日目19日目4日目4日目〜4日目
材質1PVC本体:スチール(粉体塗装)パネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコア パネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコアパネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコアパネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコア
タイプH210用安定脚(キャスター付)連結型連結型連結型連結型
質量(g)21.0002640.010400.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト