17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

30°/45°分岐装置 左分岐

通常単価(税別)
365,714480,000
税込単価
402,285528,000
通常出荷日:19日目

【特長】・必要能力・仕分け間口数に応じ設置するだけの簡単設計です・完全エアーレス構造・クリーンで静音な...

詳細を確認
  • 納期は実働30日程かかります。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

幅(mm)

傾斜角度

入出力信号タイプ

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
394
30°
NPN
46000.0
149-2524
1個
494
30°
NPN
49000.0
149-2525
1個
594
30°
NPN
51000.0
149-2526
1個
694
30°
NPN
54000.0
149-2527
1個
394
30°
PNP
46000.0
149-2528
1個
494
30°
PNP
49000.0
149-2529
1個
594
30°
PNP
51000.0
149-2530
1個
694
30°
PNP
54000.0
149-2531
1個
394
45°
NPN
46000.0
149-2532
1個
494
45°
NPN
49000.0
149-2533
1個
594
45°
NPN
51000.0
149-2534
1個
694
45°
NPN
54000.0
149-2535
1個
394
45°
PNP
46000.0
149-2536
1個
494
45°
PNP
49000.0
149-2537
1個
594
45°
PNP
51000.0
149-2538
1個
694
45°
PNP
54000.0
149-2539
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
365,714
( 402,285 )
19日目
403,771
( 444,148 )
19日目
441,943
( 486,137 )
19日目
480,000
( 528,000 )
19日目
365,714
( 402,285 )
19日目
403,771
( 444,148 )
19日目
441,943
( 486,137 )
19日目
480,000
( 528,000 )
19日目
365,714
( 402,285 )
19日目
403,771
( 444,148 )
19日目
441,943
( 486,137 )
19日目
480,000
( 528,000 )
19日目
365,714
( 402,285 )
19日目
403,771
( 444,148 )
19日目
441,943
( 486,137 )
19日目
480,000
( 528,000 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要能力・仕分け間口数に応じ設置するだけの簡単設計です
・完全エアーレス構造
・クリーンで静音な環境を創出します
【用途】
・仕分け自動化による人手不足対応に
・製品及び部品の仕分けに
・デリケートな搬送物の仕分けに
【材質】
・ローラ面:スチール
・分岐ローラ面:ウレタン

ご注意

  • 納期は実働30日程かかります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30°/45°分岐装置 左分岐のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30°/45°分岐装置 左分岐
30°/45°分岐装置 右分岐
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形)
TKC形 プラケーブルベヤ(TKC28H30形)
TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ30H72形)
TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA45H26形)
メーカー伊東電機伊東電機椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格365,714-365,714 ---304 --
通常出荷日19日目19日目4日目〜6日目〜9日目5日目〜
種類ローラローラ----
ローラ 種類ストレートストレート----
ローラ材質スチールスチール----
フレーム 種類ストレートストレート----
ローラー径(mm)50/3850/38----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト