ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

E-ラッチ トグルクランプ T型

  • ストローク(mm)
    28~39
  • ボルト調整量(mm)
    28~39
  • 引圧力(kN)
    2
  • 製品刻印
    AE2020
  • 全長(mm)
    155.5
  • 調整量(mm)
    28~39
  • フック部
    T型
  • JANコード
    8059265769056
  • 質量(g)
    135.000
  • トラスココード
    244-9847
  • 材質1
    スチール

型番:

E2T
解除
    数量:

    E2Tの仕様・寸法情報

    ストローク(mm)
    28~39
    ボルト調整量(mm)
    28~39
    引圧力(kN)
    2
    製品刻印
    AE2020
    全長(mm)
    155.5
    調整量(mm)
    28~39
    フック部
    T型
    JANコード
    8059265769056
    質量(g)
    135.000
    トラスココード
    244-9847
    材質1
    スチール
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    E2T
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,298
    ( 2,528 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ロッドの長さを調整し、固定可能です。
    ・南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
    【用途】
    ・溶接治具用。
    ・ワーク固定用。
    ・加工治具用。
    【材質】
    ・スチール

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    E-ラッチ トグルクランプ T型の型番E2Tのページです。 型番E2Tに関する仕様情報を記載しております。
    E-ラッチ トグルクランプ T型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    E-ラッチ トグルクランプ T型
    E-ラッチ トグルクランプ T型 (安全ロック付)
    E-ラッチ トグルクランプ G型(安全ロック付)
    E-ラッチ トグルクランプ T型(引き止め専用型)
    E-ラッチ トグルクランプ T型 安全ロック付(引き止め専用型)
    E-ラッチ トグルクランプ G型 安全ロック付(引き止め専用型)
    メーカーSPEEDY BLOCK社SPEEDY BLOCK社SPEEDY BLOCK社SPEEDY BLOCK社SPEEDY BLOCK社SPEEDY BLOCK社
    通常価格2,2982,5572,4662,7493,6353,545
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    ストローク(mm)28~3928~3928~3928~3928~3928~39
    ボルト調整量(mm)28~3928~3928~39---
    引圧力(kN)222222
    製品刻印AE2020AE2120AE2110ES2020ES2120ES2110
    全長(mm)155.5155.5155.5155.5155.5155.5

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト