17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

プレート式 固定 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-K2型

通常単価(税別)
30,714
税込単価
33,785

【特長】・運搬時に一番重く感じる初期動作を改善しています。・作業者の負担を低減...

詳細情報を確認する
  • 金具材質
    ステンレス
  • 取付高さ【範囲選択】 (mm)
    170.1~200
  • 取付け高さ H (mm)
    190
  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    140.01~220.00
  • 車輪径【範囲選択】 (mm)
    125.1~160
  • 車輪径 D (φ)
    150
  • ストッパ
    なし
  • 許容荷重 (daN)
    180
  • 車輪幅 (mm)
    42
  • 材質1
    車輪:アルティメットウレタン
  • 材質2
    金具:ステンレス(SUS304)
  • タイプ
    固定式
  • 許容荷重(daN)
    180
  • 許容荷重(kgf)
    183.6
  • 車輪径D(mm)
    150
  • 車輪幅(mm)
    42
  • 取付穴径P(mm)
    11
  • 取付高H(mm)
    190

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

    (mm)

    取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ

    (mm)

    取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

    (mm)

    取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ

    (mm)

    プレート長さ

    (mm)

    プレート幅

    (mm)

    トラスココード

    質量(g)

    取付ピッチX(mm)

    取付座B(mm)

    取付ピッチY(mm)

    取付座A(mm)

    JANコード

    最小発注数量
    75~79.9
    75~80
    75~79.9
    75~80
    102
    102
    667-1145
    2072.000
    75~80
    102
    75~80
    102
    4589856905937
    1個
    100~
    100~112
    50~59.9
    56~53
    137
    93
    667-1144
    1710.000
    112~100
    93
    53~56
    137
    4589856905944
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,714
    ( 33,785 )
    19日目
    30,714
    ( 33,785 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・運搬時に一番重く感じる初期動作を改善しています。
    ・作業者の負担を低減するステンレスキャスターです。
    ・水滴や湿気・結露などが多い食品工場では、キャスターが錆びやすく旋回性も劣化することが課題でしたが、本体・車輪を錆びにくく加工、車輪に高強度ウレタンを採用することで操作性がアップしました。
    ・重量物搬送の多い食品工場でも、搬送作業にかかる負担を軽減することができます。
    【用途】
    ・オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
    【材質】
    ・車輪:アルティメットウレタン
    ・金具:ステンレス(SUS304)

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プレート式 固定 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-K2型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プレート式 固定 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-K2型
    プレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-J2型
    プレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン ストッパー付き Jタイプ SUS-J2-S型
    プレート式キャスター 固定車 耐摩耗ゴム車輪
    プレート式キャスター(アルミホイルウレタン車)固定ストッパー付
    プレート式キャスター(アルミホイルウレタン車)自在
    メーカーユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスター
    通常価格30,71432,14333,57113,42913,04913,257
    通常出荷日19日目19日目19日目1日目1日目1日目
    金具材質ステンレスステンレスステンレススチールスチールスチール
    取付高さ【範囲選択】(mm)170.1~200170.1~200170.1~200200.1~250200.1~250200.1~250
    取付け高さ H(mm)190190190246~236250250
    許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00320.01~485.00320.01~485.00
    車輪径【範囲選択】(mm)125.1~160125.1~160125.1~160160.1~250160.1~250160.1~250

    キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト