ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

プレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-J2型

通常単価(税別)
32,143
税込単価
35,357

【特長】・運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムー...

詳細情報を確認する
  • 金具材質
    ステンレス
  • 取付高さ【範囲選択】 (mm)
    170.1~200
  • 取付け高さ H (mm)
    190
  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    140.01~220.00
  • 車輪径【範囲選択】 (mm)
    125.1~160
  • 車輪径 D (φ)
    150
  • ストッパ
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】 (mm)
    75~79.9
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ (mm)
    75~80
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】 (mm)
    75~79.9
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ (mm)
    75~80
  • 許容荷重 (daN)
    180
  • 車輪幅 (mm)
    42
  • プレート長さ (mm)
    102
  • プレート幅 (mm)
    102
  • トラスココード
    667-1146
  • 質量(g)
    1997.000
  • 材質1
    車輪:アルティメットウレタン
  • 材質2
    金具:ステンレス(SUS304)
  • タイプ
    自在式
  • 許容荷重(daN)
    180
  • 許容荷重(kgf)
    183.6
  • 車輪径D(mm)
    150
  • 車輪幅(mm)
    42
  • 取付ピッチX(mm)
    75~80
  • 取付穴径P(mm)
    11
  • 取付高H(mm)
    190
  • 取付座B(mm)
    102
  • 取付ピッチY(mm)
    75~80
  • 取付座A(mm)
    102
  • JANコード
    4589856905913

型番:

SUS-AUUJ2-150
解除
    数量:

    SUS-AUUJ2-150の仕様・寸法情報

    金具材質
    ステンレス
    取付高さ【範囲選択】(mm)
    170.1~200
    取付け高さ H(mm)
    190
    許容荷重【範囲選択】(daN)
    140.01~220.00
    車輪径【範囲選択】(mm)
    125.1~160
    車輪径 D(φ)
    150
    ストッパ
    なし
    取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
    75~79.9
    取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
    75~80
    取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
    75~79.9
    取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
    75~80
    許容荷重(daN)
    180
    車輪幅(mm)
    42
    プレート長さ(mm)
    102
    プレート幅(mm)
    102
    トラスココード
    667-1146
    質量(g)
    1997.000
    材質1
    車輪:アルティメットウレタン
    材質2
    金具:ステンレス(SUS304)
    タイプ
    自在式
    許容荷重(daN)
    180
    許容荷重(kgf)
    183.6
    車輪径D(mm)
    150
    車輪幅(mm)
    42
    取付ピッチX(mm)
    75~80
    取付穴径P(mm)
    11
    取付高H(mm)
    190
    取付座B(mm)
    102
    取付ピッチY(mm)
    75~80
    取付座A(mm)
    102
    JANコード
    4589856905913
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SUS-AUUJ2-150
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,143
    ( 35,357 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
    ・作業者の負担を低減するステンレスキャスターです。
    ・水滴や湿気・結露などが多い食品工場では、キャスターが錆びやすく旋回性も劣化することが課題でしたが、本体・車輪を錆びにくく加工、車輪に高強度ウレタンを採用することで操作性がアップしました。
    ・重量物搬送の多い食品工場でも、搬送作業にかかる負担を軽減することができます。
    【用途】
    ・オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
    【材質】
    ・車輪:アルティメットウレタン
    ・金具:ステンレス(SUS304)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-J2型の型番SUS-AUUJ2-150のページです。 型番SUS-AUUJ2-150に関する仕様情報を記載しております。
    プレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-J2型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-J2型
    プレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン ストッパー付き Jタイプ SUS-J2-S型
    プレート式 固定 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-K2型
    アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在・固定取付
    プレート式キャスター(アルミホイルウレタン車)自在
    プレート式キャスター(スチールホイールウレタン車) 自在
    メーカーユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスター
    通常価格32,14333,57130,71437,69513,2576,750
    通常出荷日19日目19日目19日目4日目1日目1日目
    金具材質ステンレスステンレスステンレススチールスチールスチール
    取付高さ【範囲選択】(mm)170.1~200170.1~200170.1~200200.1~250200.1~250170.1~200
    取付け高さ H(mm)190190190246~236250198
    許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00320.01~485.00220.01~320.00
    車輪径【範囲選択】(mm)125.1~160125.1~160125.1~160160.1~250160.1~250125.1~160

    キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました