17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リングナット ウィットねじ

通常単価(税別)
2,233
税込単価
2,456
通常出荷日:1日目

【特長】・未使用時には丸リングが倒れるので、邪魔になりません・室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アイボルト
  • 基本使用荷重 (t)
    0.05
  • ねじ径
    W1/4
  • JANコード
    4982970410156
  • トラスココード
    204-8792
  • 質量(g)
    33.000
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • D(mm)
    5
  • L(mm)
    35
  • T(mm)
    20
  • A(mm)
    10
  • B(mm)
    10
  • H(mm)
    26

型番:

B-997
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-997の仕様・寸法情報

商品タイプ
アイボルト
基本使用荷重(t)
0.05
ねじ径
W1/4
JANコード
4982970410156
トラスココード
204-8792
質量(g)
33.000
材質1
ステンレス(SUS304)
D(mm)
5
L(mm)
35
T(mm)
20
A(mm)
10
B(mm)
10
H(mm)
26
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-997
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,233
( 2,456 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・未使用時には丸リングが倒れるので、邪魔になりません
・室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります
【用途】
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
【材質】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リングナット ウィットねじの型番B-997のページです。 型番B-997に関する仕様情報を記載しております。
リングナット ウィットねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リングナット ウィットねじ
ステンレス ハングフック
水本 ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-10 (1個=1袋)
オープンナスカン
ステンレス ウルトラロングアイボルト(ブネジ) A-341
ステンレス Qフック
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格2,2332,1121,9621,9783,539267
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目11日目
商品タイプアイボルトフックアイボルト---
基本使用荷重(t)0.050.15----
ねじ径W1/4M12M10M-6W1/2M-6
JANコード498297041015649829703236614982970414680498297042101549829703054454982970416202
トラスココード204-8792201-0473378-8610113-4539195-1933205-0299

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト