ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プラグジョイントコネクタ ターミナルブロック(分岐)【5個入り】

  • 極数
    3
  • 定格電圧(V)
    100
  • 適合電線(単線)(mm)
    1.6・2.0
  • 適用電線(銅線)単線(mm)
    1.6・2.0
  • 電線抱合範囲単線(mm)
    1.6・2.0
  • 差込線数(本)
    3
  • 定格電流
    20A
  • 適合電線(より線)(m[[M2]])
    撚り線非対応
  • 電線抱合範囲 より線([[MM2]])
    撚り線非対応
  • 適合電線([[MM2]])より線
    撚り線非対応
  • 適合電線(mm)φ単線
    φ1.6・φ2.0
  • 適合電線(銅線)単線(mm)
    1.6・2.0
  • JANコード
    4521989009786
  • 質量(g)
    200.000
  • トラスココード
    137-9816
  • 材質1
    成型品:ポリカーボネート
  • 材質2
    コンタクト:すずめっき付銅合金

型番:

NPJ-B02-3P
解除
    数量:
    パック (5個入り)

    NPJ-B02-3Pの仕様・寸法情報

    極数
    3
    定格電圧(V)
    100
    適合電線(単線)(mm)
    1.6・2.0
    適用電線(銅線)単線(mm)
    1.6・2.0
    電線抱合範囲単線(mm)
    1.6・2.0
    差込線数(本)
    3
    定格電流
    20A
    適合電線(より線)(m[[M2]])
    撚り線非対応
    電線抱合範囲 より線([[MM2]])
    撚り線非対応
    適合電線([[MM2]])より線
    撚り線非対応
    適合電線(mm)φ単線
    φ1.6・φ2.0
    適合電線(銅線)単線(mm)
    1.6・2.0
    JANコード
    4521989009786
    質量(g)
    200.000
    トラスココード
    137-9816
    材質1
    成型品:ポリカーボネート
    材質2
    コンタクト:すずめっき付銅合金

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NPJ-B02-3P
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,182
    ( 3,500 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
    ・ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更ができます。
    ・電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
    【用途】
    ・幹線と支線の接続。
    【材質】
    ・成型品:ポリカーボネート
    ・コンタクト:すずめっき付銅合金

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プラグジョイントコネクタ ターミナルブロック(分岐)の型番NPJ-B02-3Pのページです。 型番NPJ-B02-3Pに関する仕様情報を記載しております。
    プラグジョイントコネクタ ターミナルブロック(分岐)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プラグジョイントコネクタ ターミナルブロック(分岐)
    圧接形中継コネクタ NDC-2420
    差込型電線コネクタ QLX SQシリーズ(防災用耐熱型)
    プラグジョイントコネクタ
    2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ターミナル 56134
    分岐圧接コネクタ タップコネクタ
    メーカーニチフ端子工業ニチフ端子工業ニチフ端子工業ニチフ端子工業モレックスミスミ
    通常価格3,1825512,280 -2,032 -25,2011,012 -
    通常出荷日1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    黒/黄透明ベージュ---
    極数3-----
    定格電圧(V)100-----
    適合電線(単線)(mm)1.6・2.0-----
    適用電線(銅線)単線(mm)1.6・2.0-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました