ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ノートPC向けACアダプター USB充電器 45W ACDC-PD2245BK

通常単価(税別)
7,554
税込単価
8,309

USB-Cポートを1ポート搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、...

詳細情報を確認する
  • 入力電圧 AC (V)
    100~240
  • 出力電圧 DC (V)
    3.3~21
  • 出力容量 (A)
    3
  • 入力電源ケーブルプラグ形状
    ダイレクトプラグインタイプ
  • 出力コネクタ形状(外径×内径)
    USBコネクタ
  • 代表規格
    PSE
  • 出力コネクタ先端形状
    その他
  • 本体色
    ブラック
  • USBコネクタ口数
    1
  • USBポート定格出力
    USB Power Drlivery 3.0(45W)
  • JANコード
    4549550252041
  • 質量(g)
    69
  • トラスココード
    426-4084

ご注意

  • 充電ケーブルは付属していません。お使いの機器に最適な充電ケーブルを別途ご用意ください。
  • 端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱や焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。

型番:

ACDC-PD2245BK
解除
    数量:

    ACDC-PD2245BKの仕様・寸法情報

    入力電圧 AC(V)
    100~240
    出力電圧 DC(V)
    3.3~21
    出力容量(A)
    3
    入力電源ケーブルプラグ形状
    ダイレクトプラグインタイプ
    出力コネクタ形状(外径×内径)
    USBコネクタ
    代表規格
    PSE
    出力コネクタ先端形状
    [その他] その他
    本体色
    ブラック
    USBコネクタ口数
    1
    USBポート定格出力
    USB Power Drlivery 3.0(45W)
    JANコード
    4549550252041
    質量(g)
    69
    トラスココード
    426-4084
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ACDC-PD2245BK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,554
    ( 8,309 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    USB-Cポートを1ポート搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB充電器です。
    【特長】
    ・USB Power Delivery 45Wに対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどであれば、その機器に最適な充電条件を自動的に判断、設定して超高速充電が可能です(端末に応じて電圧、電流が自動的に変化します)。
    ・USB-PD 3.0のオプション規格であるPPS(Programamable Power Suuply)にも対応しており、対応機器であれば最適な出力で効率的に電源を供給できます。
    ・手のひらに隠れるほど小さく(42×35×35mm)、軽量(69g)なので外出や出張などでの持ち運びが快適です。
    ・使用しないときは、電電プラグを折りたたんで充電器本体に収納できます。
    ・耐トラッキングの要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
    【仕様】
    ・対応機種:USB Type-CポートからUSB Power Delivery 3.0(45W)の規格内で充電可能な端末
    ・定格入力電圧:AC 100~240V 50/60Hz
    ・定格入力電流:1.8A
    ・定格出力電力:45W(最大出力時)
    ・定格出力電圧:5V、9V、15V、20V、3.3~16V(PPS出力時)、3.3~21V(PPS出力時)
    ・定格出力電流:2.25~3V(出力電圧により変化)
    ・使用可能地域:日本
    ・コネクター形状:USB Type-C(メス)×1
    ・使用温度範囲:0~25℃

    ご注意

    • 充電ケーブルは付属していません。お使いの機器に最適な充電ケーブルを別途ご用意ください。
    • 端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱や焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ノートPC向けACアダプター USB充電器 45W ACDC-PD2245BKの型番ACDC-PD2245BKのページです。 型番ACDC-PD2245BKに関する仕様情報を記載しております。
    ノートPC向けACアダプター USB充電器 45W ACDC-PD2245BKのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ノートPC向けACアダプター USB充電器 45W ACDC-PD2245BK
    USB-ACアダプター
    ACアダプターUECシリーズ
    USB PD対応AC充電器(USB TypeCケーブル一体型)
    AC-DCマルチアダプター 2A
    AC-DCマルチアダプター 1A
    メーカーエレコムELPA朝日電器ユニファイブサンワサプライELPA朝日電器ELPA朝日電器
    通常価格7,5542,73022,9803,4442,688 -2,688 -
    通常出荷日1日目1日目3日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
    入力電圧 AC(V)100~240-100-240100~240100100
    出力電圧 DC(V)3.3~21--5、9、12--
    出力容量(A)3--1.5、2、321
    入力電源ケーブルプラグ形状ダイレクトプラグインタイプ--ダイレクトプラグインタイプダイレクトプラグインタイプダイレクトプラグインタイプ
    出力コネクタ形状(外径×内径)USBコネクタ--その他その他その他
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ACアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました