17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シースネイク用モニター デジタル録画用モニター(Wi-Fi付)

通常単価(税別)
477,000382,410
税込単価
524,700420,651
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・シースネイクマックスrM200Aのハンドル部に装着可能です・スマートフォン、タブレットに専用...

詳細を確認
  • モニターサイズ(インチ)
    5.7
  • 奥行(mm)
    362
  • 適合機種
    シースネイク用インターコネクトケーブル対応機種
  • 質量(g)
    1600.0
  • JANコード
    0095691568038
  • トラスココード
    114-8942
  • 高さ(mm)
    128
  • 幅(mm)
    165

型番:

56803
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

56803の仕様・寸法情報

モニターサイズ(インチ)
5.7
奥行(mm)
362
適合機種
シースネイク用インターコネクトケーブル対応機種
質量(g)
1600.0
JANコード
0095691568038
トラスココード
114-8942
高さ(mm)
128
幅(mm)
165

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
56803
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
477,000382,410
( 420,651 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シースネイクマックスrM200Aのハンドル部に装着可能です
・スマートフォン、タブレットに専用アプリをインストールするとモニターとして使用できます
・別売の18Vリチウムイオンバッテリー(品番:56513)も使用可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シースネイク用モニター デジタル録画用モニター(Wi-Fi付)の型番56803のページです。 型番56803に関する仕様情報を記載しております。
シースネイク用モニター デジタル録画用モニター(Wi-Fi付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シースネイク用モニター デジタル録画用モニター(Wi-Fi付)
CS6X ヴァーサモニタ
デジタル検査カメラ CA-350
シースネーク ナノリール
シースネーク マイクロリールCA
シースネーク マイクロリールAPX
メーカーリジッドリジッドリジッドリジッドリジッドリジッド
通常価格477,000825,555138,4181,187,2021,196,891973,024
通常出荷日4日目1日目1日目19日目19日目19日目
モニターサイズ(インチ)5.75.73.5---
奥行(mm)362332110224224168
適合機種シースネイク用インターコネクトケーブル対応機種シースネイク用インターコネクトケーブル対応機種-CA-350シースネイクモニターシースネイクモニター
質量(g)1600.02200.0900.0005500.05800.07710.0
JANコード009569156803800956916494300095691559081009569170038400956917080380095691708083

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト