17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ボールバルブ(800型・ステンレスSCS14A)

通常単価(税別)
2,92011,025特別価格
税込単価
3,21212,128特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです【用途】・水・油・空気用(蒸気は不可)【材質】・...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ(mm)

全長(mm)

ハンドル長D(mm)

呼び径A

呼び径B

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
32
39
64
8
1/4
4550414335435
100.0
660-0598
1個
44
44
63
10
3/8
4550414335442
100.0
660-0600
1個
56.5
56.5
101
15
1/2
4550414335459
190.0
660-0605
1個
58.5
58.5
101
20
3/4
4550414288885
260.0
660-0604
1個
78
78
106
32
11/4
4550414288908
660.0
660-0602
1個
83
83
139
40
11/2
4550414288915
860.0
660-0601
1個
100
100
139
50
2
4550414288922
1440.0
660-0599
1個
71
71
106
25
1
4550414288892
410.0
660-0597
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,920
( 3,212 )
19日目
3,090
( 3,399 )
19日目
3,890
( 4,279 )
19日目
4,5103,608
( 3,969 )
19日目
8,5706,856
( 7,542 )
19日目
10,7608,216
( 9,038 )
19日目
11,025
( 12,128 )
19日目
5,6504,520
( 4,972 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです
【用途】
・水・油・空気用(蒸気は不可)
【材質】
・ステンレス(SCS14A)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブ(800型・ステンレスSCS14A)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールバルブ(800型・ステンレスSCS14A)
ボールバルブ 両めねじタイプ レデューストボア 800型 SCS14A
ステンレス製ボールバルブ SBFS型 レバーハンドル レデューストボア(SCS14A)
ステンレス製ボールバルブ SBFS型 蝶ハンドル レデューストボア(SCS14A)
ステンレス製ボールバルブ SBFF型 レバーハンドル フルボア(SCS14A)
ステンレス製ボールバルブ SBFS2型 レバーハンドル レデューストボア(SCS13A)
メーカートラスコ中山ミスミオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格2,920-5,590 -2,097 -2,097 -4,197 -1,489 -
通常出荷日19日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
最高許容圧力(MPa)5.5-----
接続ねじ込み接続-----
材質1ステンレス(SCS14A)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト