17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

小径研削砥石ミニスーパーブラック

通常単価(税別)
494503
税込単価
543553

【特長】・ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。・鋼材の...

詳細情報を確認する
  • 最高使用周速度(m/s)
    50
  • 穴径(mm)
    9.53
  • 粒度(#)
    36

ご注意

  • 必ずニューレジストンの「電気式ミニグラインダ雷神スリムII」「電気式ミニグラインダ雷神スリム」「雷神」または「空気式ミニグラインダ空神ミニ」「空気式ミニグラインダ空神」で使用してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    最高使用回転数(rpm)

    外径(mm)

    厚さ(mm)

    最小発注数量
    4532373056873
    450-8773
    21.000
    16470
    58
    3.5
    5個
    4532373056903
    450-8772
    51.000
    12730
    75
    5
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    503
    ( 553 )
    1日目
    494
    ( 543 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。
    ・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
    ・抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。
    ・ニューレジストンのミニグラインダー「雷神スリムII」「雷神スリム」「雷神」「空神」専用砥石です。
    【用途】
    ・一般鋼・ステンレス鋼の黒皮取り、バリ取りを含む軽研削・研磨作業に。

    ご注意

    • 必ずニューレジストンの「電気式ミニグラインダ雷神スリムII」「電気式ミニグラインダ雷神スリム」「雷神」または「空気式ミニグラインダ空神ミニ」「空気式ミニグラインダ空神」で使用してください。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    小径研削砥石ミニスーパーブラックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    小径研削砥石ミニスーパーブラック
    オフセット砥石ミニアルミ13(サーティーン)
    ハイエース 180×6×22.23
    グリーンゼット
    グリーンゼット(イモノ用) 重研削用砥石
    ファインタッチ 180×2×22
    メーカーニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストン
    通常価格494-385 -9001,264746749
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目〜1日目
    最高使用周速度(m/s)5050808072-
    穴径(mm)9.539.5322.2322.23-22
    粒度(#)36362424--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト