ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ハイエース 180×6×22.23【25個入り】

通常単価(税別)
900
税込単価
990

【特長】・ニューエースをベースにした超高速度用研削砥石です。・高速度研削時に、...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4532373006939
  • トラスココード
    852-4347
  • 最高使用周速度(m/s)
    80
  • 質量(g)
    335.000
  • 最高使用回転数(rpm)
    8400
  • 硬度
    N
  • 外径(mm)
    180
  • 穴径(mm)
    22.23
  • 厚さ(mm)
    6
  • 砥材
    A/WA
  • 粒度(#)
    24

型番:

HA1806-A24N
解除
    • この商品は25パックからご注文いただけます。

    数量:
    パック (25個入り)

    HA1806-A24Nの仕様・寸法情報

    JANコード
    4532373006939
    トラスココード
    852-4347
    最高使用周速度(m/s)
    80
    質量(g)
    335.000
    最高使用回転数(rpm)
    8400
    硬度
    N
    外径(mm)
    180
    穴径(mm)
    22.23
    厚さ(mm)
    6
    砥材
    A/WA
    粒度(#)
    24
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HA1806-A24N
    最小発注数量
    25パック

    25個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    900
    ( 990 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ニューエースをベースにした超高速度用研削砥石です。
    ・高速度研削時に、作業者の疲労度を軽減させるように設計された高速度用砥石です。
    ・高周波グラインダ一に使用可能です。
    【用途】
    ・一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハイエース 180×6×22.23の型番HA1806-A24Nのページです。 型番HA1806-A24Nに関する仕様情報を記載しております。
    ハイエース 180×6×22.23のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハイエース 180×6×22.23
    グリーンゼット
    ファインタッチ 180×2×22
    グリーンゼット(イモノ用) 重研削用砥石
    小径研削砥石ミニスーパーブラック
    赤Σ
    メーカーニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストン
    通常価格9001,264749746494 -237
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
    JANコード45323730069394532373008063----
    トラスココード852-4347852-4358---451-7245
    最高使用周速度(m/s)8080-725063
    質量(g)335.000375.000----
    最高使用回転数(rpm)840084007600---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました